Des alimentations industrielles de 1 000 W et 1 500 W désor-mais proposées avec une tension de veille en option

En ligne : 01 Aug 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’ajout de dix modèles, pourvus d’une option de tension de veille de 5V -1A, aux séries d'alimentation électriques industrielles CA-CC RWS1000B et RWS1500B de la marque TDK-Lambda. Cette nouvelle option convient particulièrement aux applications industrielles générales, de télécommunications, de tests et mesures et d’énergies alternatives.

Délivrant une puissance de sortie de 1 000 W et 1 500 W, les alimentations sont proposées avec des tensions de sortie de 12 V, 15 V, 24 V, 36 V et 48 V. La tension de veille de 5 V isolée reste présente même lorsque la sortie principale est coupée ou en état de surtension ou de surintensité. Cette sortie à faible puissance peut être utilisée comme tension supplémentaire ou pour maintenir l'activité d’un circuit essentiel pendant un mode d’économie d’énergie « veille » pour éviter un redémarrage complet du système.

Outre l’option de tension de veille, les alimentations RWS-B 1 000/1 500 W peuvent également être commandées avec un vernissage des deux côtés de la carte, un flux d'air à contre-courant, une commande on/off à distance, une répartition du courant dans un fil unique, et des signaux d'alarme de ventilateur et d’équipements CC. 

Ces alimentations sont certifiées conformes à la norme de sécurité CEI/EN/UL 60950-1 et portent le label CE relatif aux directives CEM, basse tension et RoHS2. Elles sont également conformes aux normes EN 55011-B et EN 55032-B pour les émissions conduites et rayonnées et satisfont à la norme CEI 61000-3-2 relative aux courants harmoniques et à la norme CEI 61000-4 en matière d'immunité.

 

PAGE TOP