Des alimentations refroidies par convection et par conduction peuvent offrir une puissance de pointe de 206 W

En ligne : 21 Mar 2018

TDK Corporation annonce le lancement des alimentations AC-DC de la marque TDK-Lambda : la série CUS200LD. Affichant une puissance assignée de 120 W avec un refroidissement par convection, et de 150 W lorsqu'elle est montée sur une semelle en aluminium avec un refroidissement par conduction, cette série est capable de délivrer jusqu'à 206 W pic pendant 10 secondes. Elle a été conçue pour assurer de manière fiable le fonctionnement des applications de signalisation LED ainsi que des équipements industriels et des appareils de radiodiffusion, de Test et Mesure, ou encore de communication.

Cette série, qui accepte une large plage de tensions d'entrée allant de 85 Vac à 265 Vac, est initialement proposée dans les tensions de sortie suivantes : 5 V, 7,5 V, 12 V, 15 V, 24 V et 48 V. La série CUS200LD est dotée d'un boîtier compact extraplat mesurant 160 x 60 x 31 mm (l x L x H). Tous les modèles peuvent démarrer à -40 °C et fonctionner à une température ambiante comprise entre -20 °C et +70 °C, avec un derating à partir de +45 °C (refroidissement par conduction) de 40 % à 70 °C.

Ces modules sont conformes aux homologations de sécurité de la norme CEI/EN/UL 60950-1 et portent le label CE attestant de leur respect des directives Basse tension et RoHS2. Ils répondent également aux exigences des normes EN 55011-B et EN 55032-B portant sur les émissions par conduction et les émissions rayonnées, et satisfont aux normes EN 61000-3-2 (relative aux courants harmoniques) et CEI 61000-4 (relative à l'immunité).

 

PAGE TOP