AC-DC-Netzgeräte

Vega-Lite

AC-DC-Medizin-Netzteil

Für die Vega-Lite-Serie (550, 750 und 900W) basierend auf einer Untergruppe aller verfügbaren Module mit Einzel und Dual Ausgang, ist wie bei der Vega-Serie, keine Grundlast erforderlich. Bis zu fünf Module mit bis zu 10 Ausgängen können je nach Anforderung in einem Vega-Lite verbaut werden. Die Netzgeräte sind gemäß IEC 60950-1 und der medizinischen Zulassung 60601-1 zertifiziert. Optional ist eine Vielzahl an Signalen und zwei Optionen für den Erdableitstrom lieferbar.

Features

  • branchenführende Leistungsdichte
  • bis zu 11 modulare Ausgänge
  • Ausgangsspannungen von 1.8 - 56V
  • Ausgangströme bis zu 60 A
  • Schraubklemmenanschluss
  • globale Sicherheitszulassungen (CB Report)
  • medizinische Zulassung mit geringem Ableitstrom

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
Vega-Lite (up to 11 outputs) 900 1.8V - 56V / 60A Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Für die Vega-Lite-Serie (550, 750 und 900W) basierend auf einer Untergruppe aller verfügbaren Module mit Einzel und Dual Ausgang, ist wie bei der Vega-Serie, keine Grundlast erforderlich. Bis zu fünf Module mit bis zu 10 Ausgängen können je nach Anforderung in einem Vega-Lite verbaut werden. Die Netzgeräte sind gemäß IEC 60950-1 und der medizinischen Zulassung 60601-1 zertifiziert. Optional ist eine Vielzahl an Signalen und zwei Optionen für den Erdableitstrom lieferbar.

weitere Informationen

PAGE TOP