Sie sind hier  :  home  ››  produkte  ››  dc-dc-wandler  ››  ddsm

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

AC-DC-Netzgeräte

DDSM

NEU 120/240 W DIN-Rail DC-DC Wandler

Die DC/DC-Wandler der DDSM-Serie bieten leistungsstarke Modelle mit einer Ausgangsleistung von 120 W und 240 W in einem kompakten, leichten Design. Die DDSM-Serie ist äußerst flexibel und verfügt über einen großen Eingangs- und Ausgangsbereich, sodass sie in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann.

Die DC-DC-Wandler-Serie ist vollständig digital steuerbar. Das 7-Segment-Display zeigt präzise Systemwerte, Status und Alarmcodes an, und das System kann direkt über drei Drucktasten bedient werden. Für die Bedienung und Wartung des DDSM mit dem PowerCMC-Softwaretool über die Modbus-over-USB-Verbindung steht eine erweiterte Kommunikationsschnittstelle zur Verfügung.

Ein zusätzlicher DC-OK-Kontakt bietet weitere Signalisierungsmöglichkeiten. Dank ihrer Push-in-Klemmen garantiert die DDSM-Serie eine vereinfachte Installation und zuverlässige Leistung in vielfältigen industriellen Umgebungen.

Entdecken Sie die DDSM-Serie

DDSM

Features

  • Erweiterter Eingangs- und Ausgangsbereich mit 120 W und 240 W für
    verschiedene Anwendungen
  • Kompaktes und langlebiges Design für eine kosteneffiziente Nutzung des Schrankraums
  • Kompaktes und robustes Design für eine effiziente Nutzung des Lagerraums
  • Erweiterte Vernetzungsfunktionen Modbus über USB und PowerCMC-Software
  • Benutzerfreundliche Bedienung mit übersichtlichem Digitaldisplay und Tasten
  • Hohe Effizienz und geringe Standby-Verluste tragen zu einer umweltfreundlichen Energiebilanz bei

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
DDSM120-0555-R0 120W 5V - 55V / 5A Enclosed neues Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DDSM240-0555-R0 240W 5V - 55V / 10A Enclosed neues Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
DDSM120-0555-R0
Leistung 120W
Ausgänge 5V - 55V / 5A
Bauform Enclosed
Status neues Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DDSM240-0555-R0
Leistung 240W
Ausgänge 5V - 55V / 10A
Bauform Enclosed
Status neues Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : neues Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

DDSM Technische Downloads

DDSM TDK-Lambda Newsroom

TDK erweitert sein Sortiment um programmierbare, isolierte DC-DC Wandler für die Hutschienenmontage mit Ausgangsleistungen von 120 W und 240 W sowie einem breiten Leistungsbereich Wandlungsverhältnis
lesen

Ein Hinweis zu unserer Software

Um unsere Software herunterzuladen, müssen Sie gegebenenfalls die Bedingungen unserer Endbenutzer-Lizenzvereinbarung akzeptieren.
Lesen Sie die EULA

Software

Applications for this product

3D View

DDSM120-0555-R0

DDSM240-0555-R0

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP