Sie sind hier  :  home  ››  produkte  ››  dc-dc-wandler  ››  i9c

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

AC-DC-Netzgeräte

i9C

NEU 1500W, 9 to 80V Input Non-Isolated DC-DC Buck-Boost Converter with PHEPT

Der DC-DC-Buck-Boost-Wandler der i9C-Serie zeichnet sich durch seine wegweisende Innovation aus: den programmierbaren PHEPT-Modus (Programmable High-Efficiency Pass-Through). Dank patentierter Technologie ermöglicht PHEPT Entwicklern, einen Eingangsspannungsbereich festzulegen, in dem das Modul die Regelung umgeht und Eingang und Ausgang direkt miteinander verbindet, wodurch Schalt- und Umwandlungsverluste vermieden werden. Dies verbessert den Wirkungsgrad, verringert die thermische Belastung und verlängert die Batterielaufzeit. Der Wandler unterstützt Eingangsspannungen von 9–80 V oder 9–40 V und Ausgangsspannungen von 9,6–60 V oder 5–36 V und liefert bis zu 1500 W für 12 V-, 24 V-, 48 V und 60 V-Busarchitekturen. Sein kompaktes Wide-Quarter-Brick-Gehäuse mit Grundplatte ermöglicht flexible Kühlungsoptionen. Zu den Merkmalen gehören ein großer Ausgangsregelbereich, eine on/off-Steuerung mit negativer Logik, Power-Good-Signal, Remote-Sense, ein vom Anwender einstellbarer Überstromschutz, ein Energiesparmodus sowie eine auto‑recovery protection.

i9C

Features

  • Bis zu 1500 W in einem kompakten, Wide-Quarter-Brick-Gehäuse, das eine hohe Leistungsdichte bietet und dabei weniger Platz auf der Leiterplatte benötigt.
  • Bis zu 99 % Wirkungsgrad dank der patentierten, vom Benutzer programmierbaren PHEPT-Technologie.
  • Durch die Minimierung von Umwandlungsverlusten trägt der i9C dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und die Batterielebensdauer in tragbaren und batteriebetriebenen Systemen zu verlängern.
  • Ein vom Benutzer konfigurierbarer Ruhemodus, der das Modul bei Leerlauf oder geringer Auslastung in einen Zustand mit geringem Stromverbrauch versetzt.
  • Große Flexibilität bei der Betriebsspannung mit Eingangsspannungen von 9–80 V oder 9–40 V und einem breiten Einstellbereich für die Ausgangsspannung von 9,6–60 V oder 5–36 V.
  • Entwickelt für Umgebungen mit hohen Umgebungstemperaturen und geringer Luftzirkulation.

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
i9C2W050A240V-0C3-R 1.5kW 5V - 36V / 50A Quarter Brick neues Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
i9C2W050A240V-NC3-R 1.5kW 5V - 36V / 50A Quarter Brick neues Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
i9C4W030A480V-0C3-R 1.5kW 9.6V - 60V / 30A Quarter Brick neues Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
i9C4W030A480V-NC3-R 1.5kW 9.6V - 60V / 30A Quarter Brick neues Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
i9C2W050A240V-0C3-R
Leistung 1.5kW
Ausgänge 5V - 36V / 50A
Bauform Quarter Brick
Status neues Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
i9C2W050A240V-NC3-R
Leistung 1.5kW
Ausgänge 5V - 36V / 50A
Bauform Quarter Brick
Status neues Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
i9C4W030A480V-0C3-R
Leistung 1.5kW
Ausgänge 9.6V - 60V / 30A
Bauform Quarter Brick
Status neues Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
i9C4W030A480V-NC3-R
Leistung 1.5kW
Ausgänge 9.6V - 60V / 30A
Bauform Quarter Brick
Status neues Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : neues Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

i9C Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Derzeit nicht verfügbar

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Nützliche Links

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP