Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  TDK kündigt eine Serie von AC-...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK kündigt eine Serie von AC-DC-Netzteilen mit hoher Leistungsdichte für kompakte, effiziente und geräuscharme medizinische und industrielle Systemkonzepte an

veröffentlicht : 27 Oct 2026

Die TDK Corporation (TSE:6762) kündigt die Einführung der medizinischen AC-DC-Stromversorgungsserien CUS1600M und CUS2000M von TDK-Lambda an, die eine Leistung von bis zu 2 kW liefern und eine besonders hohe Leistungsdichte mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95 % sowie einer geringen Geräuschentwicklung kombinieren. Die Serie unterstützt Entwickler dabei, kleinere, energieeffizientere und leisere Geräte für die Medizin, die Industrie und die Biowissenschaften zu entwickeln.

Die neuen Netzteile bieten eine Leistungsdichte von bis zu 33,3 W/cu inch in einem kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 203,2 × 114,3 × 42,5 mm. Diese Eigenschaft ermöglicht eine höhere Leistungsabgabe bei gegebenem Volumen und unterstützt damit die Entwicklung kleinerer Endgeräte in medizinischen und Laborumgebungen mit begrenztem Platzangebot.

Mit einer Leistung von 1600 W oder 2000 W und einem Wirkungsgrad von bis zu 95 % können die Modelle CUS1600M und CUS2000M den Stromverbrauch und die damit verbundenen CO₂-Emissionen senken und gleichzeitig dazu beitragen, die Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer hinweg zu reduzieren.

Die AC-DC-Serien CUS1600M und CUS2000M sind zudem besonders leise: Dank der drehzahlgeregelten Lüftersteuerung liegt der Geräuschpegel bei nur 35 dBA. Der Geräuschpegel ist in Krankenhausumgebungen ein wichtiger Faktor, da die kumulativen Geräusche von Geräten wie Beatmungsgeräten, Überwachungssystemen, Pumpen und Infusionsgeräten den Schlaf der Patienten stören und deren Genesung sowie ihr Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen können.

Darüber hinaus ist die Serie gemäß IEC 60601-1 und IEC 62368-1 mit einer 2 × MOPP-Isolation zertifiziert und weist einen Ableitstrom von weniger als 0,250 mA auf, was dazu beiträgt, die Einhaltung der Systemvorschriften zu vereinfachen, die Produktentwicklungszeiten zu verkürzen und die Markteinführung zu beschleunigen.

Die Serie erfüllt die Anforderungen der Klasse B hinsichtlich leitungsgebundener und abgestrahlter elektromagnetischer Störungen gemäß EN 55032, EN 55011-B und FCC-B und trägt so zur Vereinfachung der EMV-Konformität des Systems bei. Darüber hinaus sind Remote-Sense, Remote on/off, ein „Power Good“-Signal sowie ein 5-V/2-A-Standby-Ausgang serienmäßig vorhanden, was eine einfachere Systemintegration und ein einfacheres Energiemanagement ermöglicht.

-----

Hauptanwendungsbereiche

  •     Medizinische Bildgebung, Geräte für die medizinische Ästhetik und Chirurgie,
        klinische Versorgung, In-vitro-Diagnostik, Analysegeräte,
        Laborautomatisierung, Halbleiterausrüstung sowie Prüf- und Messtechnik.

Wichtigste Merkmale und Vorteile

  •     Hohe Leistungsdichte in einem kompakten Gehäuse
  •     Hoher Wirkungsgrad und geringerer Stromverbrauch
  •     Geringe Geräuschentwicklung
  •     Einhaltung medizinischer Sicherheitsstandards und geringer Leckstrom

Downloads

Events

PAGE TOP

PAGE TOP