Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
In modernen kommerziellen Luft- und Raumfahrtsystemen sind die Zuverlässigkeit und Präzision der Prüfgeräte von entscheidender Bedeutung. Die AC-Stromquellen und DC-Netzteile von TDK-Lambda sind darauf ausgelegt, diese strengen Anforderungen zu erfüllen, und zeichnen sich durch außergewöhnliche Leistung, hohe Effizienz und Langlebigkeit aus. Mit fortschrittlichen Funktionen wie großen Eingangsbereichen und präzisen, programmierbaren Ausgängen unterstützen unsere Lösungen die genauen, konsistenten und wiederholbaren Prüfungen, die für kritische Komponenten und Systeme in der Luft- und Raumfahrt erforderlich sind. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Anwendungen benötigen, die hier nicht direkt aufgeführt sind.
Wählen Sie aus unserem unten aufgeführten Sortiment an Produkte geeignet für Commercial Aerospace anwendungen, um weitere Informationen zu den einzelnen Produktreihen zu erhalten.
Verwenden Sie die Filter, um Ihre Suche einzugrenzen, oder probieren Sie unseren Schnell-Konfigurator aus, um ein Produkt zu finden, das genau den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Wählen Sie unten ein Produkt aus, um weitere Informationen zu dieser Produktreihe zu erhalten:
| Wählen Sie unten ein Produkt aus, um weitere Informationen zu dieser Produktreihe zu erhalten: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produktname | Leistung | Bauform | Ausgänge | |
|
GENESYS™ 2 HE (3300 - 5500W)
3.3kW and 5kW Power Supply
|
3.2kW | 5.2kW | 1 output | |
|
GENESYS™ 1 HE (750 -2400W)
750W, 1.5kW & 2.4kW Power Supply
|
600W | 2.4kW | 1 output | |
|
GENESYS™ 1 HE (750W / ½ 19“ Bauform)
750W 1U Half Wide Power Supply
|
600W | 780W | 1 output | |
|
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Wide Power Supply
|
1kW | 1.56kW | 1 output | |
|
Z+ (200-800W)
2U 200W, 400W, 600W and 800W Power Supply
|
200W | 800W | 1 output | |
|
GENESYS™ AC
2kVA, 3kVA, 6kVA und 9kVA AC-programmierbare Stromquellen
|
2kVA | 9kVA | 1 output | |
|
GSPS - DC Power-Systeme
Konfigurierbare Lösungen bis zu 90kW in einem 20U, 19 Zoll Rack-Schrank
|
30kW | 90kW | 1 output | |
|
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW und 7.5.kW in 1HE
|
1kW | 7.5kW | 1 output | |
|
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
|
15kW | 22.5kW | 1 output | |
|
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
|
10kW | 15.3kW | 1 output | |
Möchten Sie mehr über unsere Stromversorgungslösungen erfahren?
Besuchen Sie unsere News-Website, um zu erfahren, wie unsere Produkte in der Praxis eingesetzt werden.
Mehr erfahren