Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  TDK kündigt programmierbare un...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK kündigt programmierbare und skalierbare DC-DC-Stromversorgungen für neue Gleichstromnetzarchitekturen an

veröffentlicht : 29 Oct 2026

Die TDK Corporation (TSE:6762) hat die programmierbaren DC-DC-Stromversorgungen der TDK-Lambda EDC-Serie auf den Markt gebracht, die entwickelt wurden, um der wachsenden Nachfrage nach Gleichstromnetzarchitekturen gerecht zu werden, da der Einsatz erneuerbarer Energiequellen und Batteriespeicher zunimmt. Die kompakte Hochleistungsserie, die Modelle mit 1,5 kW und 3 kW sowie Konstantspannungs- (CV) und Konstantstrombetrieb (CC) umfasst, wird einfachere DC-DC-Verbindungen ermöglichen.

Viele erneuerbare Energiequellen erzeugen Strom in Form von Gleichstrom. Herkömmliche Systemarchitekturen erfordern jedoch häufig wiederholte DC-AC-DC-Umwandlungen, was zusätzliche Kosten und Komplexität mit sich bringt. Die EDC-Serie löst diese Probleme, indem sie einfachere direkte DC-DC-Verbindungen unterstützt. Diese optimierte Funktion reduziert unnötige Umwandlungsstufen und verbessert so die Integration in dezentrale Stromversorgungssysteme und Gleichstromnetzarchitekturen.

Für eine skalierbare Systemintegration können bis zu drei EDC-Geräte in Reihe und bis zu zehn Geräte parallel geschaltet werden, wodurch sich das EDC an ein breites Spektrum an Leistungsanforderungen anpassen lässt und die Leistungskapazität auf die jeweilige Anwendung abgestimmt werden kann.

Dank der Leader/Follower-Funktionalität lassen sich mehrere Geräte als ein einziges Hochleistungssystem steuern. Die RS-485-Kommunikation (Modbus RTU) ermöglicht die Vernetzung mehrerer Systeme und anderer kompatibler Produkte, wodurch sich die Anzahl der erforderlichen Steuerungen reduzieren lässt. Über die Modbus-RTU-Schnittstelle können Ingenieure zudem den Produktstatus, die Betriebs- und Einschaltzeiten sowie Alarm- und Fehlerhistorien aus der Ferne überwachen, was die vorausschauende Wartung und eine schnellere Fehlererkennung unterstützt. Zusammen vereinfachen diese Funktionen die Steuerung, Überwachung und Wartung großer Anlagen mit mehreren Einheiten.

Dank der programmierbaren CV-CC-Steuerung lassen sich Spannung und Strom an unterschiedliche Anwendungsanforderungen anpassen. Dies sorgt für mehr Flexibilität bei DC-DC-Anwendungen, da der Ausgang so konfiguriert werden kann, dass er den Anforderungen der Last entspricht.

Zu den weiteren Funktionen des EDC gehört die automatische ID-Zuweisung, die den manuellen Konfigurationsaufwand reduziert und eine schnellere, bequemere Einrichtung mehrerer Geräte ermöglicht. Gleichzeitig bieten die analoge Programmierung und Steuerung über 1–5-V- und 4–20-mA-Schnittstellen eine größere Integrationsflexibilität, sodass Spannung und Strom über herkömmliche analoge Steuerungssysteme geregelt werden können.

Die EDC-Serie ist in einem kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 270 × 150 × 61 mm (10,6 × 5,9 × 2,4 Zoll) untergebracht und verwendet Elektrolytkondensatoren mit konservativ bemessenen Temperaturwerten, um eine lange Lebensdauer im Einsatz zu gewährleisten.

Die neuen programmierbaren DC-DC-Netzteile können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter Wasserstoffgeneratoren, Hochleistungs-Batterieladegeräte, Schaltanlagen für Verteilertafeln in Rechenzentren sowie Festoxid-Brennstoffzellensysteme. Diese Anwendungen spiegeln die wachsende Bedeutung der DC-DC-Stromumwandlung in den Bereichen erneuerbare Energien, Energiespeicherung, dezentrale Stromversorgungssysteme und neu entstehende Gleichstromnetzarchitekturen wider.
 

Hauptanwendungsbereiche

  • Wasserstoffgeneratoren, Hochleistungs-Batterieladegeräte, Schaltanlagen für Instalationsverteiler in Rechenzentren sowie Festoxid-Brennstoffzellensysteme.

Wichtigste Merkmale und Vorteile

  • Vollständig programmierbare Spannungs- und Stromregelung (CV-CC)
  • RS-485-Kommunikation (Modbus RTU) mit Fernüberwachung und -diagnose
  • Skalierbares Design mit Serien- und Parallelschaltmöglichkeit
  • Kompakte Abmessungen: 270 × 150 × 61 mm

Downloads

Events

PAGE TOP

PAGE TOP