Sie sind hier  :  home  ››  produkte  ››  ac-dc-netzgeräte  ››  tpf12500

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

AC-DC-Netzgeräte

TPF12500

NEU 12.5kW 3-Phase Input Non-isolated 385Vdc Power Supplies

The TPF12500-385 non-isolated modular power supply delivers up to 13.1kW of output power and accepts 400, 440, or 480Vac three-phase Delta or Wye inputs.

Providing a regulated 385Vdc output, it is ideally suited as a high-voltage source for isolated DC-DC converters in distributed power architecture systems.

With an operating efficiency of up to 97.5%, waste heat generation is significantly reduced, eliminating the need for water cooling in many applications.

An RS-485 interface is available for monitoring and control.

TPF12500

Features

  • Delivers up to 13.1kW of regulated 385Vdc power from 400/440/480Vac three-phase Delta or Wye inputs.
  • Achieves up to 97.5% efficiency to reduce energy consumption and waste heat.
  • Includes an RS-485 interface for flexible monitoring and control.
  • Supports global installation requirements with worldwide input voltage compatibility.

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
TPF12500-385 12.5kW 385V / 32.5A
Enclosed neues Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
TPF12500-385
Leistung 12.5kW
Ausgänge 385V / 32.5A
Bauform Enclosed
Status neues Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : neues Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

TPF12500 Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP