Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
CUS500M1
Die kompakten AC-DC-Netzteile der CUS500M1-Serie sind mit Ausgängen von 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V und 48V in einem
3 x 5 Zoll großen Industriestandardgehäuse erhältlich und liefern 500W bei forcierter Luftkühlung oder 300W mit 500W Spitzenleistung bei Konvektionskühlung.
Das CUS500M1 kann sowohl in Anwendungen der Klasse I als auch der Klasse II (ohne Erdungsleitung) eingesetzt werden und bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 96 %. Eine Abdeckung mit integriertem, endmontiertem Lüfter ist optional erhältlich.
Die Sicherheitszertifizierungen umfassen IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/UL 62368-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen auch den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberschwingungen, IEC60601-1-2 Ausgabe 4 und IEC 61000-4 für Störfestigkeit.
Typische Anwendungsbereiche sind Medizintechnik (Typ B und BF), häusliche Gesundheitsfürsorge, Dentaltechnik, Prüf- und Messtechnik, Rundfunk, professionelle Audiogeräte und Industrieanlagen.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
CUS350MP
Die AC-DC-Netzteile der CUS350MP-1000 Serie eignen sich für Anwendungen, welche bis zu 350W Dauer- und 1000W Spitzenleistung benötigen. Durch die Konvektionskühlung eigenen sich diese Geräte bestens für Anwendungen, welche ein geräuscharmes Arbeiten erfordern. Belüftet (forced air) eigenen sich die Geräte für 500W Dauer- und 1000W Spitzenleistung.
Die Serie ist nach IEC60601-1 3rd Edition (Medizintechnik), IEC62368-1 und IEC62477-1 (OVCⅢ) zertifiziert und erfüllt die Störfestigkeitsanforderungen der EN60601-1-2:2015 Edition 4.
Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 % wird die Abwärme reduziert, so dass das Netzteil in einem kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 88 x 183 x 44 mm zuverlässig arbeiten kann. Eine 5V Standby-Spannung mit 0,3A sowie Remote On/Off sind standardmäßig vorhanden. Durch die hohe Spitzenleistung eignet sich das CUS350MP-1000 für den Einsatz in Druckern und anderen Geräten, die Gleichstrommotoren verwenden.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
XMS500A
Das 500W AC-DC Netzgerät XMS500A mit 1 HE ist als Schutzklasse I oder Schutzklasse II Ausführung erhältlich. Beide Versionen erfüllen, sowohl leitungsgebunden als auch abgestrahlt, die EMV-Grenzwerte der Klasse B gemäß EN55011 und EN55032. Die gesamte Serie ist sowohl für industrielle als auch für medizinische Geräte mit medizinischer Isolierung zertifiziert (1 x MOPP Eingang / Masse, 2 x MOPP Eingang / Ausgang und 1 x MOPP Ausgang / Masse) und daher für den Einsatz in B- und BF- eingestuften Anwendungen geeignet. Zu den weiteren Funktionen gehören eine Auswahl an Standby- und Lüfterversorgungen, verschiedene Gehäuse- und Lüfteroptionen (einschließlich Top-Lüfter für sehr geringe Geräuschentwicklung), Remote-Ein/Aus sowie einfache oder doppelte Eingangsabsicherung.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
KPSB
Die KPSB Schaltnetzteile mit Einzelausgang sind mit einer Ausgangsleistung von 6W und 25W sowie Ausgangsspannungen von 3,3V, 5V, 9V, 12V, 15V und 24V erhältlich. Mit einem Weitbereichseingang von 90-264Vac ausgestattet, können sie in einer Umgebungstemperatur von -40°C bis +80°C betrieben werden. Diese leichtgewichtigen Wandler, in offener oder geschlossener Bauform, sind doppelt isoliert (Schutzklasse II) und ermöglichen den Betrieb ohne Schutzleiteranschluss. Optional sind die Platinen für Chassis Montage mit JST-Stecker erhältlich.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
DTM
Die robusten 25 bis 300W DTM Medizin-Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 54V.
Mit einer Leerlaufleistungsaufnahme ab 75mW und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese medizinischen Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level V und Level VI-Standard.
Schutzklasse II Geräte, ohne Schutzleiteranschluss, sind mit 30W, 36W, 65W, 110W und 300W erhältlich und eignen sich besonders für die Anwendungen in der medizinischen Privatpflege (Home-Care).