Sie sind hier  :  home  ››  produkte  ››  ac-dc-netzgeräte  ››  tischnetzgeräte

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Tischnetzgeräte

Wählen Sie aus unserem unten aufgeführten Tischnetzgeräte AC-DC-Netzgeräte aus, um weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen zu erhalten.

Verwenden Sie die Filter, um Ihre Suche einzugrenzen, oder versuchen Sie es mit unserer Schnell-Konfigurator, um ein Produkt zu finden, das genau den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Produktname Leistung Bauform Ausgänge
DTM
AC-DC-Medizin-Netzteil
25W 300W 1 output
WMM30
25 bis 30W medizinisches Steckernetzgerät
25W 30W 1 output
DT
AC-DC-Netzgerät
140W 150W 1 output

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

GUS

Die kompakten Industrie-Netzteile der GUS-Serie mit einem Ausgang sind mit 12V, 24V, 36V und 48V Ausgangsspannung in einer kostengünstigen, kompakten Bauweise erhältlich und verfügen über eine Nennleistung von 350, 600 und 1000W.

Das Modell GUS350 ist konvektionsgekühlt, während die Modelle GUS600 und 1000 über einen integrierten Lüfter verfügen. Eine Fern-Ein-/Aus-Funktion ist für alle Modelle optional erhältlich. Es ist ein Wirkungsgrad von bis 95,5% (modellabhängig) möglich.

Die Geräte sind gemäß IEC/EN/UL 62368-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien sicherheitszertifiziert und entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendungen. Darüber hinaus entsprechen sie den Normen IEC 61010-1 und IEC 62477-1 (OVC III). Typische Anwendungsbereiche sind Test- und Messgeräte, ATE, Rundfunk sowie allgemeine Industrie- und Automatisierungsgeräte.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

D1SE

Die D1SE-Serie ist eine kosteneffiziente Lösung für Anwender, die eine zuverlässige Stromversorgung benötigen. Mit Leistungen von 120W, 240W und 480W lassen sich vielfältige industrielle Anwendungen flexibel skalieren. Durch den Einsatz neuester Halbleiter reduzieren diese einphasigen Stromversorgungen nicht nur den Energieverbrauch, sondern optimieren auch die Balance zwischen Leistung und Kosteneffizienz – ohne Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit.

Die D1SE-Serie ist eine konsequente Antwort auf sich wandelnde Systemanforderungen. Neben dem konventionellen Betrieb mit Wechselspannung können die Geräte alternativ auch sicher mit Gleichspannung betrieben werden. Ausgestattet mit Push-in-Klemmen lassen sie sich schnell und zuverlässig montieren, wodurch sich Installationszeiten verkürzen oder sogar eine Automatisierung ermöglichen lässt. Für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen sind separate Modelle mit beschichteten Leiterplatten erhältlich. Das kompakte Design und die einfache Montage machen die D1SE-Serie zur optimalen Wahl für eine Vielzahl von Schaltschränken, Maschinen und Produktionssystemen.

Lerne mehr über die D1SE-Serie

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

HWS3000G

Die kompakten HWS3000G AC-DC-Netzteile liefern 1.500W bei einer Low-Line-Eingangsspannung von 85 bis 132Vac und 3.000W bei High-Line 170 bis 265Vac. Das HWS3000GT hat eine Leistung von 3.000W bei einer dreiphasigen Eingangsspannung von 170 bis 265Vac. Mit Ausgangsspannungen von 24V, 48V, 60V und 130V sind die Ausgangsspannungen und -ströme vollständig programmierbar (CV/CC), und zwar von Null bis zum maximal Wert. Dies kann über eine serielle RS485-Schnittstelle (MODBus-Protokoll) oder analoge 1-5V- oder 4-20mA-Signale erfolgen. Es können bis zu drei Geräte in Reihe und / oder zehn Geräte parallel geschaltet werden. Die HWS3000G und GT haben ein kompaktes Gehäuse mit den Maßen 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4") und verfügen über konservativ bemessene Elektrolytkondensatortemperaturen für eine lange Lebensdauer im Feld. Die Gewährleistungzeit beträgt sieben Jahre.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

CUS800M, CUS1000M und CUS1200M

Die kompakten AC-DC-Netzteile der Serie CUS800M / 1000M / 1200M mit einer Ausgangsspannung sind mit Ausgangsspannungen von 12V, 24V, 36V und 48V (modellabhängig) mit einer kompakten Grundfläche von 3,6 x 7,3 Zoll mit einer Höhe von 1,67 Zoll erhältlich und können bis zu 800W, 1000W oder 1200W liefern.

Ein Wirkungsgrad beträgt bis zu 95,5% (modellabhängig). Ein Gehäuse mit integriertem, an der Frontseite montiertem, drehzahlgeregeltem Lüfter gehört zum Standard.

Die Sicherheitszertifizierungen umfassen IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/UL 62368-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen auch den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberschwingungen, IEC60601-1-2 Ausgabe 4 und IEC 61000-4 für Störfestigkeit.

Zu den typischen Anwendungen gehören Medizin- (Typ B und BF), Dental-, Prüf- und Messtechnik, im Rundfunk und in Industrieanlagen.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

PF

Nicht standardisierte Stromanforderungen können mit hocheffizienten, platinenmontierten Leistungsmodulen erfüllt werden. Die AC-DC-Wandler der PF-A- und PF-B-Serie können zur Gleichrichtung und Leistungsfaktorkorrektur verwendet werden und liefern 360Vdc an einzelne DC-DC-Wandler oder Lasten aus einem breiten Spektrum von AC-Eingängen.

Erhältlich in zwei Leistungsstufen, das PF500A-360 kann bis zu 756 W, das PF1500B-360 und das PF1000A-360 können bis zu 1.512 W bei 230Vac liefern. Die neuen Full-Brick-Module PF1500B-360 haben einen Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % und Betriebstemperaturen von -40 bis +100 °C.

Für höhere Leistungslasten können die Einheiten parallel geschaltet werden.

Mehr erfahren
Vorherige Folie Nächste Folie

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP