AC-DC-Netzgeräte

MTW

AC-DC-Netzgerät

Durch die Verwendung von einem Doppelwandler können die MTW-Netzgeräte auch ohne Grundlast an den drei Ausgängen betrieben werden. Der Hauptausgang ist von den beiden anderen Ausgängen isoliert. Dies erlaubt die Serienschaltung für höhere Spannungen. Mit Abmessungen von nur 26mm Bauhöhe sind diese flachen Stromversorgungen in den Leistungsbereichen 15, 30 und 60W bestens für alle Anwendungen mit begrenzter Einbauhöhe geeignet.

Features

  • kompaktes, dünnes & sehr leichtes Schaltnetzteil
  • sehr kostengünstiges Design
  • erfüllt UL, C-UL, TÜV-Standard
  • FCC-B, VCCI-B, EN55011-B, EN55022-B -konform
  • 3 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
MTW15-51515 15 5V / 2A
15V / 0.3A
-15V / 0.2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
MTW30-51515 30 5V / 3A
15V / 0.8A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
MTW60-51515 60 5V / 5A
15V / 2A
-15V / 0.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
MTW15-51212 15 5V / 2A
12V / 0.3A
-12V / 0.2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
MTW30-51212 30 5V / 3A
12V / 1.2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
MTW60-51212 60 5V / 5A
12V / 2.5A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Durch die Verwendung von einem Doppelwandler können die MTW-Netzgeräte auch ohne Grundlast an den drei Ausgängen betrieben werden. Der Hauptausgang ist von den beiden anderen Ausgängen isoliert. Dies erlaubt die Serienschaltung für höhere Spannungen. Mit Abmessungen von nur 26mm Bauhöhe sind diese flachen Stromversorgungen in den Leistungsbereichen 15, 30 und 60W bestens für alle Anwendungen mit begrenzter Einbauhöhe geeignet.

weitere Informationen

PAGE TOP