CCG
15W - 30W DC-DC Converters
De 15 W - 30 W CCG serie werkt met een breed ingangsspanningsbereik, van 9 tot 36 VDC of van 18 tot 76 VDC. De units met een industriële standaard 1 x 1 inch footprint hebben een metalen behuizing die met een zeszijdige afscherming voor lagere ruis zorgt en de omzetter zodanig inkapselt dat ze bestand zijn tegen trillingen en schokken. Beschikbaar met uitgangsspanningen van 3.3, 5, 12, +/-12, 15, +/-15VDC, 24 or 30V, werken deze zeer efficiënte omzetters (tot 91 % rendement) in omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +85 °C.
Eigenschappen
- Industry Standard 1” x 1” Footprint
- Wide Range DC Input 9 - 36 or 18 - 76V
- High Efficiency - Up to 92%
- Adjustable output (Single outputs only)
- Remote on/off
- Six Sided Shielding
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
In de TDK-Lambda Newsroom
1" x 1" 15 W en 30 W DC-DC omvormers met breed ingangsbereik, dubbele uitgang en zeszijdige afscherming
Lees het artikel
15 W 1 x 1 inch DC-DC omzetters met zeszijdige afscherming
Lees het artikel
Breed scala aan ingangs DC-DC omzetters met 1 x 1 inch footprint leveren 30 W
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/620959827_640.jpg
De 15 W - 30 W CCG serie werkt met een breed ingangsspanningsbereik, van 9 tot 36 VDC of van 18 tot 76 VDC. De units met een industriële standaard 1 x 1 inch footprint hebben een metalen behuizing die met een zeszijdige afscherming voor lagere ruis zorgt en de omzetter zodanig inkapselt dat ze bestand zijn tegen trillingen en schokken. Beschikbaar met uitgangsspanningen van 3.3, 5, 12, +/-12, 15, +/-15VDC, 24 or 30V, werken deze zeer efficiënte omzetters (tot 91 % rendement) in omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +85 °C.