U bent hier  :  home  ››  producten  ››  filters & toebehoren  ››  fqa and fqb

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Filters & Toebehoren

AC-DC Voedingen

FQA and FQB

20A, 40Vdc EMC Filters

De FQA filtermodules verminderen differentiële en common-mode geleide emissies van DC-DC omzetters. De serie filters maakt gebruik van TDK-technologieën om op systeemniveau gemakkelijker te kunnen voldoen aan MILSTD-461. De FQB filtermodules verminderen geleide emissies van DC-DC omzetters en hebben bovendien actieve circuits voor het onderdrukken van pieken in de ingangsspanning en transiënten. De FQB serie maakt het gemakkelijker om op systeemniveau te voldoen aan MIL-STD-461, MIL-STD-1275, RTCA/DO-160 en MIL-STD-704 / MIL-HDBK-704-8. De stevige, afgesloten behuizing en een keur aan opties voor de basisplaat maken de FQA- en FQB modules geschikt voor gebruik in een grote verscheidenheid aan ruwe en veeleisende omgevingen.

FQA and FQB

Eigenschappen

  • Filtering for Compliance to MIL-STD-461(F,G)
  • Input Spike and Surge Suppression per MIL-STD-1275(D,E), MIL-STD-704(A-F) and RTCA/DO-160G (Sec 16-18)
  • High Differential and Common Mode Noise Attenuation
  • -55 to 115°C Temperature Range (M-Grade)
  • Standard (S-Grade) or Enhanced Screening (M-Grade) Options
  • Quarter Brick Size
  • Suitable for use with TDK-Lambda's HQA series

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Aanvullende informatie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
FQA020ADC 20A 40Vdc input Huidig product Informeer Bekijk de datasheet (PDF)
FQB020ADC 20A 40Vdc input Huidig product Informeer Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
FQA020ADC
Aanvullende informatie 20A 40Vdc input
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
FQB020ADC
Aanvullende informatie 20A 40Vdc input
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Huidig product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

FQA and FQB videos

Range Overview Video

FQA, FQB Harsh Environments 20A, 40Vdc EMC Filters

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

FQA and FQB Technische downloads

Handleidingen

Momenteel niet verkrijgbaar

Andere bronnen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

FQA and FQB In de TDK-Lambda Newsroom

20 A/40 VDC EMC-filters beschermen DC-DC omzetters actief tegen surge- en naaldpulsen
Lees het artikel

20 A/40 VDC EMI-filters maken het eenvoudiger om te voldoen aan de eisen en veeleisende omgevingen
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP