U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  20 A/40 VDC EMC-filters besche...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

20 A/40 VDC EMC-filters beschermen DC-DC omzetters actief tegen surge- en naaldpulsen

Geplaatst : 19 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda FQB serie EMC-filters, die zijn gespecificeerd voor 40 VDC bij 20 A. Deze filtermodules beschermen met behulp van actieve schakelingen DC-DC omzetters tegen surge- en naaldpulsen van inkomende spanningssignalen.De FQB serie is ontworpen voor gebruik in ruwe omgevingen, die aan de orde zijn bij onder meer 28 VDC-ingangen bij voertuig- en luchtvaarttoepassingen.

De filters bieden een hoge differentiële en common-mode ruisonderdrukking. Dit maakt het eenvoudiger om op systeemniveau te kunnen voldoen aan de MIL-STD-461(F, G) norm. De bescherming van de module tegen surge- en naaldpulsen helpt ook om te voldoen aan MIL-STD-1275(D, E) en RTCA/DO-160G (Sec 16-18). Kwalificatietesten zijn in overeenstemming met MIL-STD-883F en MIL-STD-202G.

De FQB kan werken met ingangsspanningen tussen 8,5 VDC en 40 VDC en kan transiënten aan tussen -50 V en +210 V. De module biedt tevens beveiliging tegen omgekeerde polariteit, onder- en overspanning, alsmede overstroom. Ook is standaard voorzien in een remote on/off functie en een open collector DC-Good/Fault signaal. Een nullast stroomverbruik van typisch 3 mA zorgt voor minimale leegloop van de accu van het voertuig. Bij gebruik van remote on/off wordt het nullast stroomverbruik verder teruggebracht tot slechts 1,5 mA. Ook de 30 mΩ totale DC-weerstand van het filter draagt bij aan minimalisering van de vermogenverliezen.

FQB filters die een standaard productiecontrole hebben ondergaan (types met -S op het einde) hebben een temperatuurbereik van de basisplaat van -40 °C tot +115 °C. Ook zijn er filters die een meer uitgebreide productiecontrole hebben ondergaan (types met -M op het einde). Die hebben een groter temperatuurbereik van de basisplaat, namelijk van -55 °C tot +115 °C. De uitgebreide screening omvat onder andere functionele tests bij hoge en lage temperaturen en een burn-in periode van 96 uur bij wisselende temperaturen.

De PCB-gemonteerde FQA kan worden gekoeld met behulp van een industriestandaard quarter-brick koellichaam. Ook kan de warmte via een koude plaat worden weggeleid. De afmetingen van de behuizingen zonder flens zijn 60,6 x 39 x 12,7 mm (L x B x H); met flens is dat 60,6 x 55,9 x 12,7 mm. Alle modellen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/UL/CSA 60950-1, IEC/UL/CSA 62368-1 (pending) en hebben het CE-keurmerk.

PAGE TOP

PAGE TOP