U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Programmeerbare 600 W AC-DC vo...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Programmeerbare 600 W AC-DC voedingen met industriële en medische veiligheidscertificaten

Geplaatst : 22 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de GXE600 serie 600 W AC-DC voedingen die zowel volgens de IEC 60601-1 medische veiligheidsnorm als de IEC 62368-1 zijn gecertificeerd. Deze in een 1U hoge behuizing ondergebrachte convectiegekoelde producten kunnen over een groot bereik worden geprogrammeerd via een RS-485 interface (Modbus RTU protocol) of met een 0 – 6 V externe spanning. De voedingen komen vooral tot hun recht in medische-, industriële- en testapparaten die een stille werking en ventilatorloze koeling vereisen en op een constante spanning en constante stroom geprogrammeerd moeten worden.

De voedingen uit de GXE600 serie kunnen werken met een constante 24 V of 48 V uitgang of kunnen worden geprogrammeerd om te fungeren als een constante spanning/stroom (CVCC) bron. De spanning kan worden geregeld tussen 20% en 120% van de gespecificeerde uitgangswaarde; voor de stroomsterkte is dat tussen 20% en 100%. Parameters voor bescherming en herstel alsmede de stijgtijd van de ‘slew rate’ kunnen worden ingesteld. Via de digitale communicatie-interface kunnen de voedingen de geschatte restlevensduur van de elektrolytische condensator, de bedrijfsduur en de alarmhistorie doorgeven ten behoeve van preventief onderhoud of foutzoeken.

De voedingen hebben een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC, een lekstroom van minder dan 300 µA en zijn standaard uitgerust met dubbele ingangszekering. Ze kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +70 °C (-40 °C koude start) en hebben vanaf 50 °C een lineaire derating tot 50% van de maximale belasting bij 70 °C. Derating of externe koeling is nodig bij een ingangsspanning van minder dan 170 VAC. De compleet uitgeruste serie heeft ook een geïsoleerde 5 V/1 A standby spanning, remote on/off, DC Good en AC Fail geïsoleerde signalen en de mogelijkheid om maximaal vijf apparaten parallel te schakelen. De afmetingen van de compacte behuizing zijn 127 x 41 x 254 mm (B x H x L). De garantietermijn is zeven jaar.

De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens de normen IEC/EN/ES/CSA 60601-1, IEC/EN/US/CSA 62368-1, IEC/EN/US/CSA 60950-1 en EN 62477-1 (OVC III). Ze zijn CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Laagspannings-, EMC- en RoHS2-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MoPP), tussen ingang en aarde is dat 2.000 VAC (1 x MoPP) en tussen uitgang en aarde 1.500 VAC (1 x MoPP). Hiermee zijn ze geschikt voor B- en BF-geclassificeerde apparatuur. De voedingen voldoen ook aan de EN 55011-B, EN 55032-B, FCC Class B, VCCI-B normen voor geleide en gestraalde emissies, de EN 61000-3-2 norm voor harmonischen en de EN 60601-1-2 (Edition 4) norm voor immuniteit.
 

PAGE TOP

PAGE TOP