Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

GXE600

Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
GXE600

De medisch gecertificeerde GXE600 serie biedt constante spanning/stroom (CVCC) werking en read-write programmeren via robuuste RS-485 communicatie (Modbus RTU protocol). Zowel de uitgangsspanning als -stroom kunnen over een groot bereik worden ingesteld aan de hand van digitale of analoge programmering.

De voedingen, die een rendement hebben van 95%, kunnen werken zonder geforceerde luchtkoeling, waardoor ze nauwelijks geluid produceren. De mogelijkheid om de restlevensduur van de elektrolytische condensator uit te lezen en de alarmhistorie te analyseren helpt bij preventief onderhoud en foutzoeken.

Eigenschappen

  • IEC 60601-1, 62368-1 and 60950-1 certification 
  • Convection cooling
  • Digital (RS-485) and analogue programming
  • High Efficiency (95%)
  • Cover addition, ruggedisation and pcb coating options
  • Seven year warranty

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
GXE600-24 600 24V / 25A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GXE600-48 600 48V / 12.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

600 W medische en industriële programmeerbare voedingen voldoen aan de MIL-STD-810G schok- en trillingsnormen
Lees het artikel

Programmeerbare 600 W AC-DC voedingen met industriële en medische veiligheidscertificaten
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De medisch gecertificeerde GXE600 serie biedt constante spanning/stroom (CVCC) werking en read-write programmeren via robuuste RS-485 communicatie (Modbus RTU protocol). Zowel de uitgangsspanning als -stroom kunnen over een groot bereik worden ingesteld aan de hand van digitale of analoge programmering.

De voedingen, die een rendement hebben van 95%, kunnen werken zonder geforceerde luchtkoeling, waardoor ze nauwelijks geluid produceren. De mogelijkheid om de restlevensduur van de elektrolytische condensator uit te lezen en de alarmhistorie te analyseren helpt bij preventief onderhoud en foutzoeken.

Meer Informatie

PAGE TOP