U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Modulaire voedingen met volled...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Modulaire voedingen met volledige MOPP’s isolatie maken weinig geluid en hebben maximaal 18 uitgangen

Geplaatst : 30 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de QM8 serie AC-DC voedingen en breidt hiermee de QM serie van of 700 tot 1500 W modulaire voedingen uit met modellen die maximaal 18 uitgangen hebben. Met zowel medische als industriële veiligheidsgoedkeuringen is de QM8 geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals BF-geclassificeerde medische instrumenten, test- en meetapparatuur en apparatuur voor broadcast, communicatie en duurzame energie.

Met een maximaal rendement van 91% geeft de voeding weinig warmte af, zodat voor het koelen lage-snelheid ventilatoren kunnen worden gebruikt die weinig geluid genereren. Dit is prettig voor zowel patiënt als gebruiker en verhoogt de betrouwbaarheid. Voor de QM-serie geldt een garantietermijn van zeven jaar.

Met een breed ingangsspanningsbereik van 90–264 VAC / 47–440 Hz kan de QM8 1200 tot 1500 W aan uitgangsvermogen genereren. Mogelijke uitgangsspanningen liggen tussen 2,8 V en 105,6 V; maximaal acht enkele of dubbele modules zijn inpasbaar. Optionele standby-/signaalmodules zijn samen te stellen vanuit één of twee standby-spanningen (5 V, 12 V en 13,5 V bij maximaal 2 A), een PMBus™ communicatie interface, ‘unit inhibit’ of ‘unit enable’, en een AC-Good signaal.

De voedingen werken bij omgevingstemperaturen van -20 tot +70 °C, waarbij vanaf 50 °C het gespecificeerde uitgangsvermogen met 2,5% per °C afneemt. De compacte modules meten 200 x 63,5 x 270 mm (B x H x D) en wegen, afhankelijk van de configuratie, tussen de 2,3 en 3,4 kg.

De QM serie is gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60601‑1, ANSI/AAMI ES 60601‑1, IEC/EN 61010‑1 en IEC/EN/UL/CSA 60950‑1, met CE-markeringen voor de Laagspannings-, EMC- en ROHS2-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MoPP’s), 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen ingang en aarde en 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen uitgang en aarde. Dit maakt ze geschikt voor BF-geclassificeerde medische apparatuur. De QM8 heeft een lekstroom van maximaal 300 µA en voldoet daarbij aan de EN61000‑6‑3:2007 en EN60601‑1‑2:2015 normen voor curve B geleide en gestraalde emissie. Verder voldoen ze aan de EN 60601‑1‑2 en EN 61000‑6‑2 immuniteitsnormen.

Aan de hand van een online configurator kan heel eenvoudig het gewenste product worden bepaald door het selecteren van de optimale module uit een keur aan signalen, lekstromen en standby-spanningen. Zodra de gebruiker de gewenste uitgangsspanningen en -stromen heeft ingevoerd, genereert de configurator automatisch een zevencijferige bestelcode voor eenvoudige orderplaatsing en snelle verzending.
 

PAGE TOP

PAGE TOP