QM
700W - 1500W Modular power supply
Het hoge-rendement modulaire QM assortiment bevat voedingen die zijn voorzien zijn van een systeemventilator en versies met een ‘low noise’ ventilator. De drie modellen binnen het assortiment zijn de QM5, met vermogens van 1200 W (‘high line’) en 700 W (‘low line’), en de QM7 en QM8, beiden met vermogens van 1500 W (‘high line’) en 1200 W (‘low line’). Combinatie van 1 MOPP (1,5 kVAC) isolatie tussen ingang en aarde, 2 MOPP (4 kVAC) isolatie tussen in- en uitgang en 1 MOPP (1,5 kVAC) isolatie tussen uitgang en aarde maakt dat het volledige assortiment aan QM-voedingen is gecertificeerd voor zowel medische (ook voor BF (body floating) toepassingen) als industriële apparatuur. Hoge rendementen tot 91% worden gecombineerd met een brede keuze aan modules zodat de voedingen perfect op uw behoefte aansluiten.
Eigenschappen
- Full medical isolation (MoPP)
- Low speed, low audible noise fan
- Up to 18 outputs
- Industry Leading
- 7 Year Warranty
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
In de TDK-Lambda Newsroom
2000 W modulaire voedingen met volledige MOPP’s isolatie maken weinig geluid en hebben maximaal 18 uitgangen
Lees het artikel
Gepatenteerde technologie verbetert en vereenvoudigt het ontwerp van modulaire voedingen met 75 tot 150 W uitgangen
Lees het artikel
650 W modulaire voedingen met maximaal tien uitgangen zijn geschikt voor BF-gecertificeerde apparatuur en maken weinig geluid
Lees het artikel
Modulaire voedingen met volledige MOPP’s isolatie maken weinig geluid en hebben maximaal 18 uitgangen
Lees het artikel
PMBus™ communicatie-interface beschikbaar voor QM-serie van modulaire voedingen
Lees het artikel
Modulaire 700 - 1200 W voedingen maken weinig geluid en zijn geschikt voor BF-geclassificeerde instrumenten
Lees het artikel
Serie 1200 W – 1500 W modulaire voedingen maken minder geluid en hebben volledige MoPP-isolatie
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/737274642_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/737275102_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/737275669_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/737276143_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/737274097_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/602482108_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/591451569_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/1046287306_640.jpg
Het hoge-rendement modulaire QM assortiment bevat voedingen die zijn voorzien zijn van een systeemventilator en versies met een ‘low noise’ ventilator. De drie modellen binnen het assortiment zijn de QM5, met vermogens van 1200 W (‘high line’) en 700 W (‘low line’), en de QM7 en QM8, beiden met vermogens van 1500 W (‘high line’) en 1200 W (‘low line’). Combinatie van 1 MOPP (1,5 kVAC) isolatie tussen ingang en aarde, 2 MOPP (4 kVAC) isolatie tussen in- en uitgang en 1 MOPP (1,5 kVAC) isolatie tussen uitgang en aarde maakt dat het volledige assortiment aan QM-voedingen is gecertificeerd voor zowel medische (ook voor BF (body floating) toepassingen) als industriële apparatuur. Hoge rendementen tot 91% worden gecombineerd met een brede keuze aan modules zodat de voedingen perfect op uw behoefte aansluiten.