U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK breidt de HWS3000 serie ui...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK breidt de HWS3000 serie uit met een model met een breed 3-fase ingangsspanningsbereik

Geplaatst : 24 Feb 2026

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert met de HWS3000GT4 een uitbreiding van de serie 3000 W TDK-Lambda HWS3000 programmeerbare AC/DC-voedingen. Dit nieuwe model is verkrijgbaar met een breed 3-fase ingangsspanningsbereik van 340 – 528 VAC en biedt ingenieurs meer flexibiliteit bij de installatie. De voeding heeft een verbeterde compatibiliteit met wereldwijde industriële energiesystemen en is beter bestand tegen storingen in elektrisch veeleisende omgevingen. De nominale uitgangsspanningen en uitgangsstromen blijven volledig programmeerbaar (CV/CC) van nul tot hun maximale waarden, wat nauwkeurige regeling en snelle systeemintegratie mogelijk maakt in een breed scala aan industriële toepassingen.

Programmering van de uitgang kan worden gerealiseerd via een seriële RS485-interface (Modbus-protocol) of analoge 1-5 V of 4-20 mA signalen. Hierdoor is eenvoudige aansluiting op PLC's, automatiseringssystemen en testapparatuur mogelijk. De zeer compacte voedingen hebben een ventilator met variabel toerental, die bij minder dan 70% van de maximale belasting en een omgevingstemperatuur van 25 °C 45 dB aan geluid produceert. De voedingen uit de HWS3000-serie kunnen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder testen en meten, halfgeleiderfabricage, RF-versterkers, laserbewerking, printers en industriële apparatuur.

De HWS3000GT4 levert 3000 W bij een 3-fase ingangsspanning van 340–528 VAC. Zes nominale uitgangsspanningen (24 V, 48 V, 60 V, 80 V, 130 V en 250 V) kunnen worden geprogrammeerd. De voeding is ondergebracht in een compacte behuizing van 270 x 150 x 61 mm (B x H x D). De mogelijkheid om maximaal drie units in serie of maximaal tien units parallel te schakelen voorziet in schaalbare oplossingen voor hogere spanningen of stroomsterktes. De digitaal programmeerbare zwenksnelheid van de uitgangsspanning en monitoring van onder meer de totale bedrijfsduur, gelogde storingen en productidentificatie verbeteren de systeemcontrole en diagnostiek. Opvallend is dat voor het digitaal programmeren de voeding niet hoeft te worden ingeschakeld, wat de veiligheid vergroot en de setup efficiënter maakt.

De voedingen zijn standaard uitgerust met 5 V/2 A standby-spanning, aan/uit op afstand, remote sense, en signalering van ventilatorstoring en power good. Met een rendement tot 93% wordt er weinig interne warmte geproduceerd, waardoor een betrouwbare werking in de compacte behuizing mogelijk is. De HWS3000 uitvoeringen kunnen werken bij omgevingstemperaturen van -20 °C tot +70 °C (opstarten kan vanaf -40 °C). Van 50 °C tot 70 °C neemt het haalbare vermogen lineair af tot 50% van het maximale vermogen (derating). Een garantietermijn van zeven jaar* en relatief hoge gespecificeerde temperaturen voor de elektrolytische condensatoren dragen bij aan een lange levensduur met betrouwbare werking. De uitgangsklemmen zijn door de gebruiker te configureren voor horizontale of verticale aansluitingen, wat extra flexibiliteit biedt voor installatie van de voeding.

Robuuste versies van de HWS3000 (met besteloptie /HD) hebben een dubbelzijdige printplaatcoating en zijn ontworpen om te voldoen aan de MIL-STD-810G-normen voor schokken en trillingen in veeleisende omgevingen. Bij modellen met de /RF-besteloptie kan de richting van de luchtstroom worden omgekeerd, zodat deze optimaal aansluit bij de behoeften van het eindsysteem.

De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3000 VAC; tussen ingang en aarde is dat 2000 VAC en en tussen uitgang en aarde 1500 VAC. De lekstroom is <0,85 mA en de maximale bedrijfs-, transport- en opslaghoogte is 5000m (2000m volgens de IEC/EN62477-1 norm).

Veiligheidscertificeringen omvatten IEC/EN/UL 62368-1 en IEC/EN62477-1 (OVC III) met CE/UKCA-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De voedingen voldoen aan EN55032A, EN55011-A en FCC-A voor geleide en uitgestraalde emissies. De serie voldoet ook aan de EN 61000-3-2 voor harmonischen en de IEC 61000-4 voor immuniteit.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda HWS3000 contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/hws-g

-----

Belangrijkste toepassingen

  • Testen en meten, halfgeleiderfabricage, RF-versterkers, laserbewerking, printers en industriële apparatuur

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Digitale of analoge programmering (CV/CC)
  • In serie en/of parallel aan te sluiten
  • Compact 270 x 150 x 61mm formaat
  • Uitvoeringen met 1-fase en 3-fase ingang

 

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP