U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Class I & II 30-60 W medische ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Class I & II 30-60 W medische voedingen voldoen aan curve B geleide en gestraalde EMI

Geplaatst : 06 Nov 2017

TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda CUS30M en CUS60M series AC-DC voedingen. Deze compacte, voor 30 W en 60 W gespecificeerde producten voldoen aan curve B geleide en gestraalde EMI. Dit kan in een Class I of een Class II (dubbel geïsoleerd) constructie, waarbij verder geen externe filters nodig zijn. Vanwege de flexibiliteit in vermogen en constructie kunnen de CUS30/60M voedingen worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan toepassingen, zoals thuiszorg-, medische-, tandheelkundige-, test- en meet-, broadcast- en industriële apparatuur.

Beide modellen hebben een industriële standaard footprint van 50,8 x 76,2 mm (2” x 3”). De CUS30M is 24,2 mm hoog en de CUS60M 26,7 mm. De voedingen kunnen werken met een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 AC en hebben een werkrendement tot 90%. Het standby verbruik is bij de 30 W versie minder dan 300 mW; voor de 60 W voeding is dat minder dan 500 mW. De CUS30/60M kan convectiegekoeld bij volle belasting werken bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en 70 °C (opstarten kan bij -30 °C), met een derating tot 50% bij 70 °C.

Beide series hebben een isolatiespanning van 4.000 VAC (2 x MOPP) tussen in- en uitgang, van 2.000 VAC (1 x MoPP) tussen ingang en aarde en van 1.500 VAC (1 x MOPP) tussen uitgang en aarde. Hiermee zijn de voedingen geschikt voor B- en BF-geclassificeerde apparatuur. De aanraakstroom voor de 30 W versie is maximaal 100 µA en voor de 60 W versie maximaal 60 µA. Lekstromen zijn respectievelijk 250 µA en 200 µA bij 265 VAC/60 Hz. De maximale hoogte voor in bedrijf zijn, transport en opslag is 5.000 meter.

De CUS30/60M series zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/ES 60601‑1 en IEC/EN/UL 60950-1. Ze zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. De voedingen zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55032‑B normen voor geleide en gestraalde emissies (Class I en II), en voldoen aan de EN 61000‑3-2 norm voor de harmonischen, de IEC 60601‑1‑2 Edition 4 en de IEC 61000‑4 immuniteitsnorm. Verder zijn er modellen beschikbaar die voldoen aan de UL 1310 Limited Power Source (Class 2) en de IEC 60335-1 (voor huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten).

PAGE TOP

PAGE TOP