Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

CUS30M & CUS60M

Single Output 30 - 60W Medical & ITE Power Supplies
CUS30M & CUS60M

De CUS30M en CUS60M AC-DC voedingen met een footprint van 50,8 x 76,2 mm (2” x 3”) hebben een enkelvoudige uitgang, met beschikbare spanningen tussen 5 V en 48 V. Ze zijn goedgekeurd volgens de IEC60601-1, derde editie en de IEC60950-1. Ze voldoen aan de EN60601-1-2:2015 Editie 4 immuniteitsnormen.
Deze compacte 30 W en 60 W producten voldoen aan curve B geleide en gestraalde EMI. Dit kan in een Class I of een Class II (dubbel geïsoleerd) constructie, waarbij verder geen externe filters nodig zijn.
Vanwege de flexibiliteit in vermogen en constructie kunnen de CUS30/60M voedingen worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan toepassingen, zoals thuiszorg-, medische-, tandheelkundige-, test- en meet-, broadcast- en industriële apparatuur.
 

Eigenschappen

  • High Efficiency, up to 90% 
  • Compact 2” x 3” Footprint
  • Convection Cooled
  • Suitable for Class I and II Installations
  • Medical Approval with 2 x MoPP Isolation

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
CUS30M-12 30 12V / 2.5A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS60M-12 60 12V / 5A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS30M-24 30 24V / 1.25A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS60M-24 60 24V / 2.5A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS30M-48 30.24 48V / 0.63A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

  • Productafbeelding
    Bekijk JPG
  • CUS30 & 60M_Product Preview
    Bekijk PDF

In de TDK-Lambda Newsroom

Class I & II 30-60 W medische voedingen voldoen aan curve B geleide en gestraalde EMI
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De CUS30M en CUS60M AC-DC voedingen met een footprint van 50,8 x 76,2 mm (2” x 3”) hebben een enkelvoudige uitgang, met beschikbare spanningen tussen 5 V en 48 V. Ze zijn goedgekeurd volgens de IEC60601-1, derde editie en de IEC60950-1. Ze voldoen aan de EN60601-1-2:2015 Editie 4 immuniteitsnormen.
Deze compacte 30 W en 60 W producten voldoen aan curve B geleide en gestraalde EMI. Dit kan in een Class I of een Class II (dubbel geïsoleerd) constructie, waarbij verder geen externe filters nodig zijn.
Vanwege de flexibiliteit in vermogen en constructie kunnen de CUS30/60M voedingen worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan toepassingen, zoals thuiszorg-, medische-, tandheelkundige-, test- en meet-, broadcast- en industriële apparatuur.
 

Meer Informatie

PAGE TOP