U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  650 W modulaire voedingen met ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

650 W modulaire voedingen met maximaal tien uitgangen zijn geschikt voor BF-gecertificeerde apparatuur en maken weinig geluid

Geplaatst : 19 Jun 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda QM4 serie AC-DC modulaire voedingen. Deze voedingen hebben een 15% kleiner oppervlak dan eerdere modellen uit de QM-serie. De 108 mm brede QM4 kan worden geconfigureerd met maximaal tien uitgangen, die zijn opgebouwd uit een combinatie van vier enkele of dubbele uitgangsmodules en een dubbele standby/signaal-uitgangsmodule. Alle modellen in de QM-serie maken weinig geluid en voorzien in volledige MOPP’s isolatie. Met zowel medische als industriële veiligheidsgoedkeuringen is de QM-serie geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals BF-geclassificeerde medische instrumenten, test- en meetapparatuur en apparatuur voor broadcast, communicatie en duurzame energie.

Voorzien van een 180-264 VAC-ingang kan de QM4 een uitgangsvermogen leveren van 650 W. Met een breder ingangsspanningsbereik, van 90 tot 264 VAC, is dat 550 W. Uitgangsspanningen tussen 2,8 V en 105,6 V kunnen worden gespecificeerd. Optioneel kan een standby/signaal-uitgangsmodule worden ingepast. Hiervoor is keuze uit één of twee standby-spanningen (5 V, 12 V en 13,5 V bij maximaal 2 A), een PMBus™ communicatie interface, ‘unit inhibit’ of ‘unit enable’, en een AC-Good signaal.

De voedingen werken bij omgevingstemperaturen van -20 tot +70 °C, waarbij vanaf 50 °C het gespecificeerde uitgangsvermogen met 2,5% per °C afneemt. De compacte modules meten 108 x 63,5 x 270 mm (B x H x D) en wegen, afhankelijk van de configuratie, tussen de 1,125 en 1,845 kg. Met een maximaal rendement van 91% geeft de voeding weinig warmte af, zodat voor het koelen lage-snelheid ventilatoren kunnen worden gebruikt die weinig geluid genereren. Dit is prettig voor zowel patiënt als gebruiker en verhoogt de betrouwbaarheid. Voor de QM-serie geldt een garantietermijn van zeven jaar.

De QM-serie is gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60601‑1, ANSI/AAMI ES 60601‑1, IEC/EN 61010‑1 en IEC/EN/UL/CSA 60950‑1, met CE-markeringen voor de Laagspannings-, EMC- en ROHS2-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MoPP’s), 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen ingang en aarde en 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen uitgang en aarde. Dit maakt ze geschikt voor BF-geclassificeerde medische apparatuur, zoals bloeddrukmonitoren en incubatoren. De QM4 heeft een lekstroom van maximaal 300 µA en voldoet daarbij aan de EN61000‑6‑3:2007 en EN60601‑1‑2:2015 normen voor curve B geleide en gestraalde emissie. Verder voldoen ze aan de EN 60601‑1‑2 en EN 61000‑6‑2 immuniteitsnormen.

Aan de hand van een online configurator kan heel eenvoudig het gewenste product uit de QM-serie worden geselecteerd op basis van een keur aan mogelijke signalen, lekstromen en standby-spanningen. Zodra de gebruiker de gewenste uitgangsspanningen en -stromen heeft ingevoerd, genereert de configurator automatisch een zevencijferige bestelcode voor eenvoudige orderplaatsing en snelle verzending.
 

PAGE TOP

PAGE TOP