U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  600 W medische en industriële ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

600 W medische en industriële voedingen met geïntegreerde ventilator maken koeling eenvoudiger

Geplaatst : 13 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de 600 W TDK-Lambda CUS600M serie AC-DC voedingen is uitgebreid met modellen die zijn voorzien van een geïntegreerde ventilator en behuizing. Door gebruik van een ventilator kan het product gemakkelijker worden gekoeld. De behuizing vermindert het risico op onbedoeld contact met servicepersoneel. Door plaatsing van de ventilator aan de kopse zijde kan het hoogeteprofiel op 42,5 mm worden gehouden, zodat de voeding in een 1U hoog rek kan worden gemonteerd.

De voedingen voldoen aan de medische en ITE (Information Technology Equipment) veiligheidsnormen. Ze zijn bedoeld voor onder meer medische-, thuiszorg-, tandheelkundige-, test- en meet-, zend-, professionele audio- en industriële apparatuur.

Er is keuze uit zeven uitgangsspanningen: 12 V, 19 V, 24 V, 28 V, 32 V, 36 V en 48 V. Deze uitgangswaardes kunnen worden aangepast met -2% tot +8% van de nominale spanning voor situaties waarin spanningen worden gevraagd die afwijken van de standaard waardes. Er zijn rendementen tot 95% gespecificeerd. Het ingangsspanningsbereik is van 85 tot 264 VAC en het nullastverbruik is minder dan 0,5 W.

De compacte CUS600M/EF versie meet 85 x 157 x 42,5 mm (B x L x H). De voedingen zijn standaard uitgerust met 5 V/1,5 A standby spanning, remote on/off, remote sense en een ‘power good’ signaal. De voedingen kunnen de 600 W leveren bij omgevingstemperaturen tussen -10 °C en +45 °C; daarboven daalt het uitgangsvermogen lineair tot 300 W bij +60 °C.

Alle modellen van de CUS600M serie hebben een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2 x MoPP); tussen ingang en aarde is dat 2.000 VAC (1 x MoPP) en tussen uitgang en aarde 1.500 VAC (1 x MoPP). Dit maakt de voedingen geschikt voor B- and BF-geclassificeerde medische apparatuur. De lekstroom is <200 µA en de aanraakstroom is <50 µA. De maximale hoogte voor gebruik, transport en opslag is 5.000 meter.

De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De voedingen zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en gestraalde emissies en voldoen aan de EN 61000-3-2 harmonischen, IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 immuniteit normen.

 

PAGE TOP

PAGE TOP