CUS600M
NIEUWE SERIE3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
De CUS600M serie compacte AC-DC voedingen met één uitgang zijn verkrijgbaar met 12 V, 19 V, 24 V, 28 V, 32 V, 36 V of 48 V uitgangsspanning. De voedingen hebben een industriestandaard 3 x 5 inch footprint en kunnen met geforceerde luchtkoeling 600 W leveren. Bij convectiekoeling is dat 400 W (600 W piekvermogen).
De CUS600M kan worden gebruikt in zowel Class I als Class II (geen aardedraad nodig) toepassingen en heeft een rendement van maximaal 96% en een nullastverbruik van minder 0,5 W. De voedingen zijn standaard uitgerust met een 5 V/2 A standby spanning, remote on/off, remote sense en een ‘power good’ signaal. Optioneel is een deksel verkrijgbaar met een geïntegreerde eindventilator.
De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De voedingen zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en gestraalde emissies (Class I en II) en voldoen aan de EN 61000-3-2 harmonischen, IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 immuniteit normen.
De voedingen kunnen worden gebruikt in onder meer medische (B- en BF-type)-, thuiszorg-,tandheelkundige-, test- en meet-, zend-, professionele audio- en industriële apparatuur.
Eigenschappen
- 400W (600W Peak) Convection Cooled
- 600W with Forced Air
- Medical Certifi cations (2 x MOPP)
- Class B Conducted and Radiated EMI
- Suitable for Class I and Class II installations
- Compact 3 x 5 x 1.46” Size
- Enclosure & Other Options
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
In de TDK-Lambda Newsroom
600 W medische en industriële voedingen met geïntegreerde ventilator maken koeling eenvoudiger
Lees het artikel
600 W 3”x 5” medische en industriële voedingen met rendementen tot 96%
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/862075655_295x166.jpg
De CUS600M serie compacte AC-DC voedingen met één uitgang zijn verkrijgbaar met 12 V, 19 V, 24 V, 28 V, 32 V, 36 V of 48 V uitgangsspanning. De voedingen hebben een industriestandaard 3 x 5 inch footprint en kunnen met geforceerde luchtkoeling 600 W leveren. Bij convectiekoeling is dat 400 W (600 W piekvermogen).
De CUS600M kan worden gebruikt in zowel Class I als Class II (geen aardedraad nodig) toepassingen en heeft een rendement van maximaal 96% en een nullastverbruik van minder 0,5 W. De voedingen zijn standaard uitgerust met een 5 V/2 A standby spanning, remote on/off, remote sense en een ‘power good’ signaal. Optioneel is een deksel verkrijgbaar met een geïntegreerde eindventilator.
De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De voedingen zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en gestraalde emissies (Class I en II) en voldoen aan de EN 61000-3-2 harmonischen, IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 immuniteit normen.
De voedingen kunnen worden gebruikt in onder meer medische (B- en BF-type)-, thuiszorg-,tandheelkundige-, test- en meet-, zend-, professionele audio- en industriële apparatuur.