In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Alimentatori AC-DC

RGC

300W ruggedized non-isolated DC-DC converters

I robusti convertitori buck-boost DC-DC non isolati RGC sono incapsulati in un involucro di alluminio a cinque lati e sono progettati per un funzionamento fino a 115˚C. I moduli hanno la piedinatura standard del settore di 1/16 di brick, sono qualificati per urti e vibrazioni e progettati per applicazioni con raffreddamento a conduzione senza ventola. La serie accetta un'ampia gamma di ingressi per supportare più tensioni del bus CC e della batteria. Le caratteristiche standard e opzionali includono accensione/spegnimento remoto, rilevamento a distanza, power good, sincronizzazione della frequenza e monitoraggio della corrente di uscita, che rendono i moduli una soluzione di alimentazione davvero versatile. L'ampia gamma di regolazione dell'uscita consente di utilizzare un modello per più applicazioni, favorendo la riduzione delle scorte e del numero di pezzi.

RGC

Caratteristiche

  • Up to 300W in a 1/16th Brick Pin-Out
  • Encapsulated in a 5-sided Aluminium Case
  • 115˚C Maximum Case Temperature
  • Efficiency - Up to 97%
  • Wide 5 to 28V or 9.6 to 48V Output Adjustment
  • Wide 9 to 53V Input Range
  • Low Component Count with Minimal External Components

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
RGC4W300W012A-001 300W 5V - 28V / 12.5A Sixteenth Brick Prodotto attuale Controlla le scorte   View PDF datasheet
RGC4W300W012A-003 300W 5V - 28V / 12.5A Sixteenth Brick Prodotto attuale Controlla le scorte   View PDF datasheet
RGC4W300W008A-001 300W 9.6V - 48V / 8A Sixteenth Brick Prodotto attuale Controlla le scorte   View PDF datasheet
RGC4W300W008A-003 300W 9.6V - 48V / 8A Sixteenth Brick Prodotto attuale Controlla le scorte   View PDF datasheet
Part number
RGC4W300W012A-001
Power 300W
Outputs 5V - 28V / 12.5A
Construction Sixteenth Brick
Status Prodotto attuale
Stock Level Controlla le scorte
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
RGC4W300W012A-003
Power 300W
Outputs 5V - 28V / 12.5A
Construction Sixteenth Brick
Status Prodotto attuale
Stock Level Controlla le scorte
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
RGC4W300W008A-001
Power 300W
Outputs 9.6V - 48V / 8A
Construction Sixteenth Brick
Status Prodotto attuale
Stock Level Controlla le scorte
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
RGC4W300W008A-003
Power 300W
Outputs 9.6V - 48V / 8A
Construction Sixteenth Brick
Status Prodotto attuale
Stock Level Controlla le scorte
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

RGC Scarica schede tecniche

Datasheets

Manuali

Attualmente non disponibile

Immagini & Disegni 3D

RGC Nella sala stampa di TDK-Lambda

Convertitori DC-DC affidabili non isolati buck-boost da 300W con un'ampia gamma di ingressi e uscite
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP