In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Alimentatori AC-DC

i3A

100W, 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converters

I convertitori i3A sono ideali per generare tensioni di uscita supplementeari a metà corrente a partire da un alimentatore AC-DC singola uscita a 12V, 24V, 36V o 48V. Questi convertitori step-down 100W accettano un ampio range di tensioni di ingresso da 9 a 53Vdc e forniscono delle tensioni di uscita regolabili da 3,3 a 16,5V fino a 8A oppure da 5 a 30V fino a 4,5A. Con efficienza fino al 98%, questi convertitori non isolati in formato 1/32o di brick offrono una soluzione economica, con un minimo derating in ambienti con alte temperature. La serie i3A è adatta per l'utilizzo in apparecchiature medicali, di comunicazione, industriali, test e misurazioni, broadcast e portatili.

i3A

Caratteristiche

  • Step-down (Buck) Non-isolated POL Converter
  • 100W in a 1/32nd brick package
  • Very high Efficiency up to 98%
  • Wide Output Adjustment 3.3 to 16.5V or 5 to 30V
  • Minimal External Components Needed

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
i3A4W008A033V-001-R 100W 3.3V - 16.5V / 8A Open Frame pcb mount Prodotto attuale Controlla le scorte   View PDF datasheet
i3A4W005A150V-001-R 100W 5V - 30V / 4.5A Open Frame pcb mount Prodotto attuale Controlla le scorte   View PDF datasheet
Part number
i3A4W008A033V-001-R
Power 100W
Outputs 3.3V - 16.5V / 8A
Construction Open Frame pcb mount
Status Prodotto attuale
Stock Level Controlla le scorte
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
i3A4W005A150V-001-R
Power 100W
Outputs 5V - 30V / 4.5A
Construction Open Frame pcb mount
Status Prodotto attuale
Stock Level Controlla le scorte
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

i3A videos

Range Overview Video

i3A 100W, 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converters Video

Range Overview Video

i-Series Industrial Non-isolated DC-DC Module Video

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

i3A Scarica schede tecniche

Datasheets

Altre risorse

Attualmente non disponibile

Link utili

Attualmente non disponibile

i3A Nella sala stampa di TDK-Lambda

Convertitori DC-DC 100W formato 1/32o con ampio range di regolazione d'uscita
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP