Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

iJC

100A Non-isolated SMT Point of Load with PMBus™
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
iJC

Conforme a PMBus™, i convertitori DC-DC non isolati Point of Load 100A serie iJC forniscono una grande flessibilità e personalizzazione. Con misure ridotte di 28 x 35mm, l’ iJC funziona con un bus da 8 a 14V e può essere programmato per dare tensioni di uscita da 0,6V a 1,5V. Il controllo adattativo digitale permette per un’ampia gamma di capacità di carico esterno con grande stabilità, anche senza l'uso di componenti del circuito esterno.

Caratteristiche

  • Only 1.5 in2 Board Space 
  • PMBusTM Compliant (Read & Write) 
  • Surface Mountable 
  • Digital Adaptive Control 
  • Parallel Operation with Current Sharing

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
iJC12100A006V-002-R 150 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Prodotti obsoleti View PDF datasheet
iJC12100A006V-003-R 150 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Prodotti obsoleti View PDF datasheet
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Convertitori Point of Load 100A a controllo digitale e compatibili PMBus™
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Conforme a PMBus™, i convertitori DC-DC non isolati Point of Load 100A serie iJC forniscono una grande flessibilità e personalizzazione. Con misure ridotte di 28 x 35mm, l’ iJC funziona con un bus da 8 a 14V e può essere programmato per dare tensioni di uscita da 0,6V a 1,5V. Il controllo adattativo digitale permette per un’ampia gamma di capacità di carico esterno con grande stabilità, anche senza l'uso di componenti del circuito esterno.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP