Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

DRL

10-100W Low Profile DIN Rail Mount Power Supplies
DRL

Gli alimentatori guida DIN a basso profilo serie DRL forniscono una soluzione affidabile per molte applicazioni industriali e building automation. Con doppio isolamento e ingresso safety Classe II, non richiedono collegamento a terra. L'uscita compatibile NEC Classe 2, secondo la norma UL 1310, permette il funzionamento nei casi in cui le correnti di uscita debbano essere limitate in condizioni di guasto. Disponibile in quattro gamme di potenza, la serie DRL fornisce una scelta di tensioni in uscita di 12, 15 e 24V.

Caratteristiche

  • High Efficiency, up to 90% @ 230VAC 
  • UL1310 Class 2 Compliant
  • Low No Load Consumption
  • Long E-Cap-Life (>8 years @ 40°C, 75% Load, 230VAC)
  • Class II, Wide Range Input (85-264VAC)

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet
DRL10-12-1 10.08 12V / 0.84A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
DRL30-12-1 25.2 12V / 2.1A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
DRL60-12-1 54 12V / 4.5A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
DRL30-15-1 25.2 15V / 1.68A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
DRL60-15-1 54 15V / 3.6A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
DRL10-24-1 10 24V / 0.42A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
DRL30-24-1 30 24V / 1.25A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
DRL60-24-1 60 24V / 2.5A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
DRL100-24-1/C2 88 24V / 3.67A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
DRL100-24-1 100 24V / 4.2A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG
  • DRL Product Preview I_E
    Scarica PDF
  • DRL100_C2 Product Preview IT_EN
    Scarica PDF

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatori barra DIN 88W a basso profilo conformi agli standard Classe 2 e Classe II
Leggi l’articolo

Alimentatori a guida DIN ultra-sottili a basso profilo con altissima efficienza
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Gli alimentatori guida DIN a basso profilo serie DRL forniscono una soluzione affidabile per molte applicazioni industriali e building automation. Con doppio isolamento e ingresso safety Classe II, non richiedono collegamento a terra. L'uscita compatibile NEC Classe 2, secondo la norma UL 1310, permette il funzionamento nei casi in cui le correnti di uscita debbano essere limitate in condizioni di guasto. Disponibile in quattro gamme di potenza, la serie DRL fornisce una scelta di tensioni in uscita di 12, 15 e 24V.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP