iAH
40A Non-isolated SMT Point of Load
La serie iAH è una delle terze generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2+ compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 33 x 13.5mm ed eroga 40A (100% in più dei modelli iAF) sia da ingressi nominali 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 96%.
Caratteristiche
-
DOSA Compatible Footprint
-
Constant Switching Frequency
-
No external Loop Tuning Components Needed
-
Excellent Transient Response
Product Range Information
Nascondere dettagli
Mostra dettagli
Part number |
Power (W) |
Outputs |
Construction |
Status |
View PDF datasheet |
iAH12040A007V-007-R |
28 |
0.7V / 40A
|
Open Frame DOSA smt |
 |
 |
Key :
Prodotto attuale
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Convertitori DC-DC Point of Load a basso profilo da 40A
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/555284063_640.jpg
La serie iAH è una delle terze generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2+ compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 33 x 13.5mm ed eroga 40A (100% in più dei modelli iAF) sia da ingressi nominali 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 96%.