iBH
20A Non-isolated SMT Point of Load
La serie iBH è una delle terze generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2+ compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 20,3 x 11.4mm ed eroga 20A (67% in più dei modelli iBF) sia da ingressi nominali 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 96%.
Caratteristiche
- DOSA Compatible Footprint
- Constant Switching Frequency
- No External Loop Tuning Components Needed
- Excellent Transient Response
Product Range Information
Nascondere dettagli
Mostra dettagli
Part number |
Power (W) |
Outputs |
Construction |
Status |
View PDF datasheet |
iBH12020A007V-007-R |
80 |
4V / 20A
|
Open Frame DOSA smt |
 |
 |
Key :
Prodotto attuale
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Convertitore DC-DC Point of Load fornisce 20A da tensioni bus di 5V e 12V
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/553271584_640.jpg
La serie iBH è una delle terze generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2+ compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 20,3 x 11.4mm ed eroga 20A (67% in più dei modelli iBF) sia da ingressi nominali 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 96%.