i6A
250W, 9-40V and 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converter
Ideale per creare ulteriori tensioni di uscita ad alta corrente da un alimentatore AC-DC ad unica uscita 12V, 24V o 48V, la serie i6A di convertitori step-down altamente efficiente include la serie base i6A che fornisce fino a 16A, la serie con ampio range di ingresso i6A4W che fornisce fino a 20A e la serie i6AN che permette la creazione di tensioni negative che erogano correnti fino a 8A. Con un'efficienza fino al 98%, questi convertitori non isolati con formato 1/16 di brick DIP o SIP offrono una soluzione economica con un range di uscita regolabile da 3.3V a 24V (i6A), 3.3V a 15V o 3.3 a 40V (i6A-4W) e -3.3V a -30V (i6A-N). Le serie i6A sono adatte per l'uso in applicazioni medicali, comunicazioni, industriali, test e misura, broadcast e apparecchiature portatili.
Caratteristiche
· Step-down (Buck) Non-isolated POL Converter
· 250W in a DIP 1/16th Brick or SIP Package
· Wide 9 to 40Vdc and 9 to 53Vdc Input
· Very high Efficiency up to 98%
· Wide Output Adjustment of up to 3.3 to 40V
· Minimal External Components Needed
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Il convertitore DC-DC 250W non isolato in formato SIP consente un risparmio del 60% dello spazio sulla scheda PCB
Leggi l’articolo
La serie di convertitori DC-DC non isolati è stata ampliata con nuovi modelli
Leggi l’articolo
Convertitori DC-DC 250W con ampia regolazione di uscita da 3.3V a 24V
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/828486706_295x166.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/672533898_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/672532338_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/672531380_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/672529802_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/673120802_640.jpg
Ideale per creare ulteriori tensioni di uscita ad alta corrente da un alimentatore AC-DC ad unica uscita 12V, 24V o 48V, la serie i6A di convertitori step-down altamente efficiente include la serie base i6A che fornisce fino a 16A, la serie con ampio range di ingresso i6A4W che fornisce fino a 20A e la serie i6AN che permette la creazione di tensioni negative che erogano correnti fino a 8A. Con un'efficienza fino al 98%, questi convertitori non isolati con formato 1/16 di brick DIP o SIP offrono una soluzione economica con un range di uscita regolabile da 3.3V a 24V (i6A), 3.3V a 15V o 3.3 a 40V (i6A-4W) e -3.3V a -30V (i6A-N). Le serie i6A sono adatte per l'uso in applicazioni medicali, comunicazioni, industriali, test e misura, broadcast e apparecchiature portatili.