Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

HWS HD (Legacy)

33W - 1560W Rugged Power Supplies
Attenzione: Questo prodotto non è raccomandato per nuovi progetti. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
HWS HD (Legacy)

Si prega di considerare che questo è un codice obsoleto che è stato sostituito o non più prodotto. Non è consigliato per l'utilizzo in nuovi design.

Caratteristiche

  • Limited Lifetime Warranty
  • -10 to +70°C Operation (-40°C start up)
  • Universal Input (85 - 265VAC)
  • Conformally coated pcbs
  • For rugged applications

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
HWS50-3/HD 33 3.3V / 10A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS100-3/HD 66 3.3V / 20A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS150-3/HD 99 3.3V / 30A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS50-5/HD 50 5V / 10A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS100-5/HD 100 5V / 20A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS150-5/HD 150 5V / 30A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS50-12/HD 51.6 12V / 4.3A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS100-12/HD 102 12V / 8.5A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS150-12/HD 156 12V / 13A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS50-15/HD 52.5 15V / 3.5A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS100-15/HD 105 15V / 7A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS150-15/HD 150 15V / 10A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS50-24/HD 52.8 24V / 2.2A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS100-24/HD 108 24V / 4.5A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS150-24/HD 156 24V / 6.5A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS50-48/HD 52.8 48V / 1.1A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS100-48/HD 100.8 48V / 2.1A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
HWS150-48/HD 158.4 48V / 3.3A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
Key : non consigliati per i nuovi design

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Si prega di considerare che questo è un codice obsoleto che è stato sostituito o non più prodotto. Non è consigliato per l'utilizzo in nuovi design.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP