Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

HWS-A

15-150W Industrial Power Supplies
HWS-A

Aggiornata in maniera significativa nel 2013, la serie HWS-A ha ora una maggiore efficienza (fino al 91%), un peso più leggero e potenza off-load ridotta. La serie HWS-A ha cinque livelli di potenza, 15, 30, 50, 100 e 150W, e tensioni di uscita da 3.3 a 48V. Il prodotto è coperto da una garanzia limitata a vita - una prima assoluta per il settore al lancio nel 2008 della serie HWS di precedente generazione.

Caratteristiche

  • Limited Lifetime Warranty 
  • High Efficiency (up to 91%)
  • Wide Range AC Input
  • 15, 30, 50, 100 and 150W Models
  • Output Voltages 3.3, 5, 12, 15, 24 and 48Vdc
  • Optional Mesh Cover

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
HWS15A-3/A 9.9 3.3V / 3A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS30A-3/A 19.8 3.3V / 6A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS50A-3/A 33 3.3V / 10A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS100A-3/A 66 3.3V / 20A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS150A-3/A 99 3.3V / 30A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS15A-5/A 15 5V / 3A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS30A-5/A 30 5V / 6A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS50A-5/A 50 5V / 10A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS100A-5/A 100 5V / 20A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS150A-5/A 150 5V / 30A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS15A-12/A 15.6 12V / 1.3A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS30A-12/A 30 12V / 2.5A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS50A-12/A 51.6 12V / 4.3A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS100A-12/A 102 12V / 8.5A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS150A-12/A 156 12V / 13A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS15A-15/A 15 15V / 1A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS30A-15/A 30 15V / 2A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS50A-15/A 52.5 15V / 3.5A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS100A-15/A 105 15V / 7A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS150A-15/A 150 15V / 10A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS15A-24/A 15.6 24V / 0.65A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS30A-24/A 32.1 24V / 1.3A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS50A-24/A 52.8 24V / 2.2A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS100A-24/A 108 24V / 4.5A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS150A-24/A 156 24V / 6.5A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS15A-48/A 15.84 48V / 0.33A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS30A-48/A 31.2 48V / 0.65A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS50A-48/A 52.8 48V / 1.1A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS100A-48/A 100.8 48V / 2.1A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
HWS150A-48/A 158.4 48V / 3.3A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

HWS-A offers significant performance improvements to established HWS
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Aggiornata in maniera significativa nel 2013, la serie HWS-A ha ora una maggiore efficienza (fino al 91%), un peso più leggero e potenza off-load ridotta. La serie HWS-A ha cinque livelli di potenza, 15, 30, 50, 100 e 150W, e tensioni di uscita da 3.3 a 48V. Il prodotto è coperto da una garanzia limitata a vita - una prima assoluta per il settore al lancio nel 2008 della serie HWS di precedente generazione.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP