Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Filtri & Accessori

Filtri & Accessori

SIFI Series

2-Line EMC Filters
SIFI Series

a serie SIFI di filtri EMC da 3A a 36A 250VDC/AC a marchio EPCOS offre un'ottima attenuazione con dimensioni compatte. Tutti i modelli SIFI sono disponibili in versione standard o medicale con corrente di dispersione trascurabile. Sono disponibili sia i terminali push-on che a vite. Un design speciale rende la serie SIFI più piccola di prodotti comparabili con costi di molto inferiori

Caratteristiche

  • Compact size
  • Available from 3A to 36A at 250 V DC/AC
  • Approvals: UL, CSA and ENEC
  • Suitable for many applications including medical and testing devices
Not sold through TDK-Lambda distribution network

Epcos is a member of TDK Group

Technical Downloads

Related Information

  • Noise filter cross reference list
    Scarica PDF

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Power Supplies Benefit From Complementary EMC Filters
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

a serie SIFI di filtri EMC da 3A a 36A 250VDC/AC a marchio EPCOS offre un'ottima attenuazione con dimensioni compatte. Tutti i modelli SIFI sono disponibili in versione standard o medicale con corrente di dispersione trascurabile. Sono disponibili sia i terminali push-on che a vite. Un design speciale rende la serie SIFI più piccola di prodotti comparabili con costi di molto inferiori

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP