IEC Inlet Series
EMC Filters
Adatta per applicazioni che utilizzano un cavo di alimentazione 3-pin standard IEC320, la serie di filtri IEC Inlet a marchio EPCOS è facile da installare e può essere dotata di un portafusibile modulare e di un interruttore. Con la disponibilità di entrambe le versioni standard e medicale con bassa corrente di dispersione, questi filtri offrono un'ampia gamma di correnti nominali da 1A a 20A a 250V DC/AC.
Caratteristiche
- Easy to install
- Compact size
- Optional modular fuse holder and switch
- Available from 1A to 20 A at 250 V DC/AC
- Suitable for many applications including medical and testing devices
- Medical versions: reduced leakage current (max. 0.002 mA)
Not sold via TDK-Lambda's distributors
Epcos is a member of TDK Group
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Power Supplies Benefit From Complementary EMC Filters
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Adatta per applicazioni che utilizzano un cavo di alimentazione 3-pin standard IEC320, la serie di filtri IEC Inlet a marchio EPCOS è facile da installare e può essere dotata di un portafusibile modulare e di un interruttore. Con la disponibilità di entrambe le versioni standard e medicale con bassa corrente di dispersione, questi filtri offrono un'ampia gamma di correnti nominali da 1A a 20A a 250V DC/AC.