Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

DRF

120W-960W Single Output High Efficiency DIN Rail Mount Power Supplies
DRF

La combinazione di una attenta progettazione termica e di un'eccellente efficienza, oltre ad un rendimento medio attivo superiore all'87% e ad un basso consumo energetico in standby, fanno di questa serie la perfetta soluzione per clienti che seguono linee guida di Eco-Design e che sono alla ricerca di prodotti compatti ad alta efficienza. Gli alimentatori DRF hanno completa funzionalità, livelli di potenza di uscita di 120, 240 480 e 960W, capacità di carico di picco del 150%, possono funzionare in parallelo ed hanno il remote on/off e la regolazione remota della tensione.

Caratteristiche

  • Excellent efficiency – up to 94%
  • Extremely narrow case
  • Market leading no load power consumption
  • ErP compliant
  • Remote On/Off
  • 24VDC output
  • Single phase input
  • 120W, 240W 480 & 960W models
  • 150% peak power
  • 5 year warranty

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet
DRF120-24-1 120 24V / 5A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
DRF240-24-1 240 24V / 10A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
DRF480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
DRF960-24-1 960 24V / 40A
Enclosed Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • DRF Product Preview I_E
    Scarica PDF
  • DRF960 Product Preview IT_E
    Scarica PDF
  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatore a guida DIN compatto 960W con picco di 1440W, efficienza 95% e consumo energetico inferiore a 1W
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

La combinazione di una attenta progettazione termica e di un'eccellente efficienza, oltre ad un rendimento medio attivo superiore all'87% e ad un basso consumo energetico in standby, fanno di questa serie la perfetta soluzione per clienti che seguono linee guida di Eco-Design e che sono alla ricerca di prodotti compatti ad alta efficienza. Gli alimentatori DRF hanno completa funzionalità, livelli di potenza di uscita di 120, 240 480 e 960W, capacità di carico di picco del 150%, possono funzionare in parallelo ed hanno il remote on/off e la regolazione remota della tensione.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP