CUS250/LD
Single Output 250W Low Profile Power Supplies
Progettato per apparecchiature lighting industriali, segnaletica LED, broadcast, test & measurement, l'alimentatore CUS250LD a basso profilo (30mm) è in grado di fornire 250W senza la necessità di raffreddamento ad aria forzata. La serie è disponibile con tensioni di uscita nominale di 3.3V, 4.2V, 5V, 12V o 24V, tutti con un range di regolazione utente ± 10%.
Caratteristiche
- High efficiency up to 90%
- Compact convection cooled device
- 30mm high
- Wide range AC input
- Convection cooled
- High grade component selection
- 3 year warranty
Nella sala stampa di TDK-Lambda
250W Convection Cooled Power Supply features Low Profile, High Efficiency and Wide AC Input Range
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Progettato per apparecchiature lighting industriali, segnaletica LED, broadcast, test & measurement, l'alimentatore CUS250LD a basso profilo (30mm) è in grado di fornire 250W senza la necessità di raffreddamento ad aria forzata. La serie è disponibile con tensioni di uscita nominale di 3.3V, 4.2V, 5V, 12V o 24V, tutti con un range di regolazione utente ± 10%.