Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori Programmabili

EVA

Programmable 2.4 kW power supply
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
EVA

I modelli EVA2400 possono essere programmati tramite le interfacce integrate RS232/485 e analogiche, con una GUI inclusa basata su PC. Sono disponibili modelli con range di tensione di uscita di 15-150, 30-300 e 60-600V con relativi range di regolazione di corrente di 0-16, 0-8 e 0-4A per ottenere una potenza di uscita di 2.4kW. Il sistema con altezza 2U è in grado di operare sia in modalità corrente costante che tensione costante ed accetta un ingresso monofase 170-265Vac.

Caratteristiche

  • 2U high
  • Variable speed fans
  • Constant current & voltage control
  • Built-in RS-232 / RS-485 & analogue programming interfaces
  • Suitable for Li-ion and other intelligent battery charging systems
  • 5 year warranty

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
EVA150-16-A 2400 150V / 16A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
EVA300-8-A 2400 300V / 8A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
EVA600-4-A 2400 600V / 4A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

2U high 2.4kW Industrial Programmable Power Supply
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

I modelli EVA2400 possono essere programmati tramite le interfacce integrate RS232/485 e analogiche, con una GUI inclusa basata su PC. Sono disponibili modelli con range di tensione di uscita di 15-150, 30-300 e 60-600V con relativi range di regolazione di corrente di 0-16, 0-8 e 0-4A per ottenere una potenza di uscita di 2.4kW. Il sistema con altezza 2U è in grado di operare sia in modalità corrente costante che tensione costante ed accetta un ingresso monofase 170-265Vac.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP