Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

CN-A

30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
CN-A

Disponibile con ingresso sia di 60 - 160Vdc che di 14.4 - 36Vdc, il CN-A soddisfa i severi requisiti di shock e vibrazione della norma IEC61373, nonché dell'equivalente giapponese JIS E 4031. Un'opzione di coating permette a questi prodotti di soddisfare la EN50155. Il funzionamento a piena potenza su tutti i convertitori è garantito attraverso una temperatura di baseplate da -40 a +100°C. Tutti i modelli, ad eccezione dell'half brick 200W, hanno un formato quarter brick e sono in grado di sopportare una tensione di isolamento di 3kVac.

Caratteristiche

  • 60-160Vdc and 14.4 - 36Vdc Input Ranges
  • IEC 61373 Shock and Vibration
  • Base plate Cooled
  • Full Power at 100°C base plate
  • Five Year Warranty

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
CN30A110-5 30 5V / 6A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN50A110-5 50 5V / 10A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN50A24-5 50 5V / 10A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN100A110-5 100 5V / 20A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN100A24-5 100 5V / 20A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN200A110-5 200 5V / 40A
Half Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN30A110-12 30 12V / 2.5A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN50A110-12 50.4 12V / 4.2A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN50A24-12 50.4 12V / 4.2A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN100A110-12 100.8 12V / 8.4A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN100A24-12 100.8 12V / 8.4A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN200A110-12 200 12V / 16.7A
Half Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN30A110-15 30 15V / 2A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN50A110-15 51 15V / 3.4A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN100A110-15 100.5 15V / 6.7A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN200A110-15 200 15V / 13.4A
Half Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN30A110-24 31.2 24V / 1.3A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN50A110-24 50.4 24V / 2.1A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN50A24-24 50.4 24V / 2.1A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN100A110-24 100.8 24V / 4.2A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN100A24-24 100.8 24V / 4.2A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CN200A110-24 200 24V / 8.4A
Half Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

Nella sala stampa di TDK-Lambda

24V input series expands CN50A family of 50W DC-DC power modules
Leggi l’articolo

TDK-Lambda adds 24V input DC-DC module to its CN-A family
Leggi l’articolo

200W module added to the CN-A series from TDK-Lambda
Leggi l’articolo

TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Disponibile con ingresso sia di 60 - 160Vdc che di 14.4 - 36Vdc, il CN-A soddisfa i severi requisiti di shock e vibrazione della norma IEC61373, nonché dell'equivalente giapponese JIS E 4031. Un'opzione di coating permette a questi prodotti di soddisfare la EN50155. Il funzionamento a piena potenza su tutti i convertitori è garantito attraverso una temperatura di baseplate da -40 a +100°C. Tutti i modelli, ad eccezione dell'half brick 200W, hanno un formato quarter brick e sono in grado di sopportare una tensione di isolamento di 3kVac.

Ulteriori risorse

PAGE TOP