Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

TH/TX

1U and 2U Front End Power supply
Attenzione: Questo prodotto non è raccomandato per nuovi progetti. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
TH/TX

Questi alimentatori montaggio a rack 1U e 2U hot swap forniscono un gran volume di energia per svariate applicazioni. Il TH1200 è disponibile con uscite 12, 24 e 48V, ed il TH2500 con 48V. Tutte le unità TH si inseriscono in rack 19 pollici con altezza 1U ed hanno disponibilità di schede di interfaccia di rete. La serie trifase TX è in grado di fornire 10.8kW a 24V o 22.5Kw a 48V. Si possono montare fino a tre moduli TX in un rack 2U.

Caratteristiche

  • 12/24/48VDC output
  • 1U High (TH)
  • 2U High (TX)
  • Up to 21kW in 19" Rack
  • Hot Swap Capable
  • High Efficiency
Not recommended for new designs

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
THR4 0 0V / 0A
1U Rack non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
THR400 0 0V / 0A
1U Rack non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
THR4NIC 0 0V / 0A
Network Interface Card non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
THR4NIC12 0 0V / 0A
Network Interface Card non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
THR4NIC24 0 0V / 0A
Network Interface Card non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
THRBP 0 0V / 0A
Blanking Panel non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
TXR3 0 0V / 0A
2U Rack non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
TH120012 1200 12V / 100A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
TH120024 1200 24V / 50A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
TX375024 3600 24V / 150A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
TH120048 1200 48V / 25A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
TH200048 1920 48V / 40A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
TH250048 2400 48V / 50A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
TX500048 4800 48V / 100A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
TX750048 7200 48V / 150A
Enclosed non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
Key : non consigliati per i nuovi design Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Questi alimentatori montaggio a rack 1U e 2U hot swap forniscono un gran volume di energia per svariate applicazioni. Il TH1200 è disponibile con uscite 12, 24 e 48V, ed il TH2500 con 48V. Tutte le unità TH si inseriscono in rack 19 pollici con altezza 1U ed hanno disponibilità di schede di interfaccia di rete. La serie trifase TX è in grado di fornire 10.8kW a 24V o 22.5Kw a 48V. Si possono montare fino a tre moduli TX in un rack 2U.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP