In alternativa, puoi contattarci così:
La serie di alimentatori modulari Vega-Lite utilizza un sottoinsieme di moduli Vega, che permette di aumentare la potenza di uscita a 550W e 750/900W. Come la serie Vega, non vi è alcun carico minimo e si possono selezionare fino a cinque moduli per fornire da una a dieci uscite. Sono disponibili entrambe le certificazioni IEC 62368-1 e la medicale 60601-1 con una varietà di segnalazioni e due opzioni di corrente di dispersione.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
| Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega-Lite (up to 11 outputs) |
550W
(Low line) 900W (High line) |
1.8V - 56V / 60A | Enclosed | Chiedere informazioni |
|
| Part number | |
|---|---|
| Vega-Lite (up to 11 outputs) | |
| Power |
550W
(Low line) 900W (High line) |
| Outputs | 1.8V - 56V / 60A |
| Construction | Enclosed |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
TDK-Lambda’s Vega modular power supplies meet latest medical approvals
Leggi l’articolo