Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

PD

AC/DC Power supply
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
PD

Si prega di considerare che questo è un codice obsoleto che è stato sostituito o non più prodotto. Non è consigliato per l'utilizzo in nuovi design.

Caratteristiche

  • Wide range input (88-265VAC)
  • High efficiency 90% (typ)
  • Conducted EMC: EN60950, EN55022-B
  • CSA950, UL1950
  • N + 1 redundant parallel operation
  • High reliability
  • 1 year warranty
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
PD 600-230-48 606 50.5V / 12A
Enclosed Plug in Prodotti obsoleti
PD 600-230-48/PO1 606 50.5V / 12A
Enclosed Plug in Prodotti obsoleti
PD 800A-230-48 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Prodotti obsoleti
PD 800A-230-48/C01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Prodotti obsoleti
PD 800A-230-48/P01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Prodotti obsoleti
PD 800A-230-48/SC01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Prodotti obsoleti
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Si prega di considerare che questo è un codice obsoleto che è stato sostituito o non più prodotto. Non è consigliato per l'utilizzo in nuovi design.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP