KPSB
NUOVA GAMMA5-25W AC-DC Board Mount Power Supplies
Gli alimentatori singola uscita KPSB sono disponibili con potenze di uscita di 6W e 25W e tensioni di uscita 3,3V, 5V, 9V, 12V, 15V e 24V. Hanno un ingresso wide-range 90-264Vac e temperatura di funzionamento ambiente da -40°C a +80°C. Questi convertitori compatti e leggeri, disponibili in versione open-frame o incapsulati, sono dotati di un doppio isolamento in Classe II, che permette il loro utilizzo senza collegamento di terra. In opzione sono disponibili le connessioni tramite connettori plug-in JST.
Caratteristiche
- High Effi ciency, Up to 87%
- Class B EMI
- Low No Load Power Consumption
- Wide Operating Temperature
- Class II, Wide Range Input (90-264VAC)
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Soluzioni di alimentazione AC-DC convenienti in Classe II per montaggio su scheda con potenze da 5 a 25W ed ampio range di temperatura operativa
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/974925758_295x166.jpg
Gli alimentatori singola uscita KPSB sono disponibili con potenze di uscita di 6W e 25W e tensioni di uscita 3,3V, 5V, 9V, 12V, 15V e 24V. Hanno un ingresso wide-range 90-264Vac e temperatura di funzionamento ambiente da -40°C a +80°C. Questi convertitori compatti e leggeri, disponibili in versione open-frame o incapsulati, sono dotati di un doppio isolamento in Classe II, che permette il loro utilizzo senza collegamento di terra. In opzione sono disponibili le connessioni tramite connettori plug-in JST.