In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Alimentatori AC-DC

i7C

300W, up to 9-53V Input, Buck-Boost Non-isolated DC-DC Converters

La serie i7C di convertitori step-up / step-down non isolati è ideale per generare ulteriori diverse tensioni di uscita DC con una potenza fino a 300W partendo da un singolo alimentatore AC-DC con uscita 12V, 24V o 48V. La serie i7C ad alta efficienza accetta un ampio range di tensioni di ingresso DC e ha un ampio intervallo di regolazione dell'uscita. Sono disponibili tre configurazioni meccaniche: telaio aperto a basso profilo, baseplate per raffreddamento a conduzione o dissipatore di calore integrato per raffreddamento a convezione naturale o ad aria forzata. Le opzioni includono un segnale Power Good, la sincronizzazione della frequenza di commutazione, il monitoraggio della corrente di uscita e un limite di corrente regolabile per il funzionamento in parallelo.

i7C

Caratteristiche

  • Up to 300W in a 1/16th Brick Pin-Out
  • High Efficiency - Up to 97%
  • Wide 5 to 28V, 8 to 24V or 9.6 to 48V Output Adjustment
  • Wide 9 to 36V or 9 to 53Vdc Input Range
  • Low Component Count With Minimal External Components
  • Low Airflow With Minimal Derating Requirements

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
i7C4W012A050V 300W 5V - 28V / 12.5A Open Frame pcb mount Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
i7C2W020A120V 300W 8V - 24V / 20A Open Frame pcb mount Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
i7C4W008A120V 300W 9.6V - 48V / 8A Open Frame pcb mount Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
i7C4W012A050V
Power 300W
Outputs 5V - 28V / 12.5A
Construction Open Frame pcb mount
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
i7C2W020A120V
Power 300W
Outputs 8V - 24V / 20A
Construction Open Frame pcb mount
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
i7C4W008A120V
Power 300W
Outputs 9.6V - 48V / 8A
Construction Open Frame pcb mount
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

i7C videos

Range Overview Video

i7C 300W, 9-53V Input, Buck-Boost Non-isolated DC-DC Converters

Range Overview Video

i-Series Industrial Non-isolated DC-DC Module Video

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

i7C Scarica schede tecniche

i7C Nella sala stampa di TDK-Lambda

Serie di convertitori DC-DC buck-boost con pinout a 1/16 brick da 300W potenziati con opzione di limite di corrente regolabile per il funzionamento in parallelo
Leggi l’articolo

Convertitori DC-DC buck-boost da 300W con uscita da 8V a 24V, ottimizzati per il funzionamento con ingresso a 24V
Leggi l’articolo

Nuovi modelli con uscita nominale da 5V a 28V, 12.5A si aggiungono alla serie di convertitori DC-DC buck-boost con ampio range di tensione di ingresso
Leggi l’articolo

Convertitori DC-DC buck-boost non isolati da 300W con regolazione della tensione di uscita da 9.6V a 48V
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP