In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Alimentatori AC-DC

DDA

250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters

I convertitori step-down non isolati con montaggio su guida DIN serie DDA sono ideali per creare tensioni di uscita aggiuntive ad alta corrente partendo da una singola sorgente di alimentazione AC-DC 24V o 48V. Questa serie di prodotti estremamente efficienti e compatti accetta un ampio range di tensioni di ingresso DC e fornisce un ampio intervallo di regolazione di uscita con la possibilità di scegliere tra modelli a singola o doppia uscita.

DDA

Caratteristiche

  • High Efficiency up to 95%
  • Wide Input Range, up to 9 to 53V
  • Up to 3.3 to 24V Output Adjustment
  • Narrow 36.5mm Width
  • Convection and Forced Air Cooled

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
DDA500N-D2PP-1205-001 500W 12V / 20A
5V / 20A
Enclosed Prodotto attuale Controlla le scorte   View PDF datasheet
DDA250N-S1PX-12-001 250W 12V / 20A
Enclosed Prodotto attuale Controlla le scorte   View PDF datasheet
DDA325N-D2PN-1212-001 325W 12V / 14A
-12V / 8A
Enclosed Prodotto attuale Controlla le scorte   View PDF datasheet
Part number
DDA500N-D2PP-1205-001
Power 500W
Outputs 12V / 20A
5V / 20A
Construction Enclosed
Status Prodotto attuale
Stock Level Controlla le scorte
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
DDA250N-S1PX-12-001
Power 250W
Outputs 12V / 20A
Construction Enclosed
Status Prodotto attuale
Stock Level Controlla le scorte
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
DDA325N-D2PN-1212-001
Power 325W
Outputs 12V / 14A
-12V / 8A
Construction Enclosed
Status Prodotto attuale
Stock Level Controlla le scorte
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

DDA videos

Range Overview Video

DDA 250-500W non isolated DIN Rail DC-DC Converters Video

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

DDA Scarica schede tecniche

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP