Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

CUS600M

NUOVA GAMMA3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
CUS600M

La serie di alimentatori AC-DC compatti singola uscita CUS600M è disponibile con uscite 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V e 48V in un formato standard 3 x 5 pollici e può fornire 600W con raffreddamento ad aria forzata oppure 400W con 600W di potenza di picco in caso di raffreddamento in convezione naturale.

Il CUS600M può essere utilizzato in applicazioni di Classe I e Classe II (senza cavo di terra) e offre efficienza fino al 96%, consumo di energia a vuoto inferiore a 0,5W (con uscita inibita) e tensione di standby 5V 2A. Remote on/off, remote sense e segnale power good sono dotazioni di serie. È disponibile una copertura con ventola integrata montata all'estremità.

Le certificazioni di sicurezza includono IEC/EN/ES 60601-1 e IEC/EN/UL 62368-1 con marcatura CE per le direttive Bassa Tensione, EMC e RoHS. Le unità sono inoltre conformi alle emissioni condotte e radiate EN 55011-B e EN 55032-B e soddisfano le armoniche EN 61000-3-2, IEC60601-1-2 Edition 4 e IEC 61000-4.

Le applicazioni tipiche includono apparecchiature di tipo medicale (B e BF), di assistenza sanitaria a domicilio, odontoiatriche, test & measurement, broadcast, audio professionale e apparecchiature industriali.

Caratteristiche

  • 400W (600W Peak) Convection Cooled 
  • 600W with Forced Air 
  • Medical Certifi cations (2 x MOPP) 
  • Class B Conducted and Radiated EMI 
  • Suitable for Class I and Class II installations 
  • Compact 3 x 5 x 1.46” Size 
  • Enclosure & Other Options

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
CUS600M-12/EF 600 12V / 5A
Enclosed Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
CUS600M-12 600 12V / 50A
Open Frame Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
CUS600M-19 600.4 19V / 31.6A
Open Frame Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
CUS600M-19/EF 600.4 19V / 31.6A
Enclosed Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
CUS600M-24 600 24V / 25A
Open Frame Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
CUS600M-24/EF 600 24V / 25A
Enclosed Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
CUS600M-28 602 28V / 21.5A
Open Frame Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
CUS600M-28/EF 602 28V / 21.5A
Enclosed Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
CUS600M-32 601.6 32V / 18.8A
Open Frame Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
CUS600M-32/EF 601.6 32V / 18.8A
Enclosed Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
CUS600M-36 601.2 36V / 16.7A
Open Frame Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
CUS600M-36/EF 601.2 36V / 16.7A
Enclosed Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
CUS600M-48 604.8 48V / 12.6A
Open Frame Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
CUS600M-48/EF 604.8 48V / 12.6A
Enclosed Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
Key : Nuovo prodotto

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG
  • CUS600M Product Preview IT_E
    Scarica PDF

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatori medicali e industriali da 600W formato 3"x 5" con efficienza fino al 96%
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

La serie di alimentatori AC-DC compatti singola uscita CUS600M è disponibile con uscite 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V e 48V in un formato standard 3 x 5 pollici e può fornire 600W con raffreddamento ad aria forzata oppure 400W con 600W di potenza di picco in caso di raffreddamento in convezione naturale.

Il CUS600M può essere utilizzato in applicazioni di Classe I e Classe II (senza cavo di terra) e offre efficienza fino al 96%, consumo di energia a vuoto inferiore a 0,5W (con uscita inibita) e tensione di standby 5V 2A. Remote on/off, remote sense e segnale power good sono dotazioni di serie. È disponibile una copertura con ventola integrata montata all'estremità.

Le certificazioni di sicurezza includono IEC/EN/ES 60601-1 e IEC/EN/UL 62368-1 con marcatura CE per le direttive Bassa Tensione, EMC e RoHS. Le unità sono inoltre conformi alle emissioni condotte e radiate EN 55011-B e EN 55032-B e soddisfano le armoniche EN 61000-3-2, IEC60601-1-2 Edition 4 e IEC 61000-4.

Le applicazioni tipiche includono apparecchiature di tipo medicale (B e BF), di assistenza sanitaria a domicilio, odontoiatriche, test & measurement, broadcast, audio professionale e apparecchiature industriali.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP