In alternativa, puoi contattarci così:

Filtri & Accessori

Alimentatori AC-DC

FQA and FQB

20A, 40Vdc EMC Filters

I moduli filtro della serie FQA riducono le emissioni condotte in modo comune e differenziale provenienti dai convertitori switching dc/dc. La serie sfrutta le tecnologie TDK per semplificare la conformità a livello di sistema rispetto alla norma MILSTD-461. I moduli filtro FQB riducono le emissioni condotte provenienti dai convertitori switching dc/dc ed inoltre contengono circuiti di soppressione attivi per bloccare sovratensioni e transitori di tensione all’ingresso. La serie FQB semplifica a livello di sistema, la conformità alle norme MIL-STD-461, MIL-STD-1275, RTCA/DO-160 e MIL-STD-704 per MIL-HDBK-704-8. Il design robusto ed ermetico dell’involucro ed una scelta di opzioni per il baseplate rendono i moduli FQA e FQB adatti all'uso in molteplici ambienti difficili ed esigenti.

FQA and FQB

Caratteristiche

  • Filtering for Compliance to MIL-STD-461(F,G)
  • Input Spike and Surge Suppression per MIL-STD-1275(D,E), MIL-STD-704(A-F) and RTCA/DO-160G (Sec 16-18)
  • High Differential and Common Mode Noise Attenuation
  • -55 to 115°C Temperature Range (M-Grade)
  • Standard (S-Grade) or Enhanced Screening (M-Grade) Options
  • Quarter Brick Size
  • Suitable for use with TDK-Lambda's HQA series

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Additional Information Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
FQA020ADC 20A 40Vdc input Prodotto attuale Chiedere informazioni View PDF datasheet
FQB020ADC 20A 40Vdc input Prodotto attuale Chiedere informazioni View PDF datasheet
Part number
FQA020ADC
Additional Information 20A 40Vdc input
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
FQB020ADC
Additional Information 20A 40Vdc input
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

FQA and FQB videos

Range Overview Video

FQA, FQB Harsh Environments 20A, 40Vdc EMC Filters

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

FQA and FQB Scarica schede tecniche

Manuali

Attualmente non disponibile

Altre risorse

Attualmente non disponibile

FQA and FQB Nella sala stampa di TDK-Lambda

I filtri 20A 40Vdc utilizzano circuiti attivi per proteggere i convertitori DC-DC da picchi di tensione in ingresso e sovraccarichi
Leggi l’articolo

I filtri EMI 20A 40Vdc semplificano la conformità in applicazioni complesse
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP