Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

NV-Power Modular (Legacy)

Modular Chassis mount AC-DC Power supply
Attenzione: Questo prodotto non è raccomandato per nuovi progetti. In alternativa consigliamo i seguenti prodotti: NV-Power Modular  
NV-Power Modular (Legacy)

Il NV350 e NV700 sono la 5a generazione di alimentatori modulari di TDK-Lambda. Un configuratore online sceglie la migliore combinazione di moduli, convertitori e schede opzionali sulla base delle esigenze dell'utente, quindi può essere rapidamente realizzato un alimentatore ad alta efficienza con parti preassemblate. Sono disponibili livelli di potenza da 350 a 1150W e tensioni fino a 64V (o superiori, se le uscite sono collegate in serie).

Caratteristiche

  • High Efficiency
  • High Power Density
  • Up to 8 modular outputs
  • No minimum load
  • Fits 1U applications
  • Medically Approved versions

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Il NV350 e NV700 sono la 5a generazione di alimentatori modulari di TDK-Lambda. Un configuratore online sceglie la migliore combinazione di moduli, convertitori e schede opzionali sulla base delle esigenze dell'utente, quindi può essere rapidamente realizzato un alimentatore ad alta efficienza con parti preassemblate. Sono disponibili livelli di potenza da 350 a 1150W e tensioni fino a 64V (o superiori, se le uscite sono collegate in serie).

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP