CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
Il CUS100ME è un alimentatore AC/DC a singola uscita formato 2"x 4" con approvazioni medicali IEC60601-1 3rd edition e IEC60950-1. E’ disponibile in quattro configurazioni meccaniche: pcb aperto, pcb con baseplate, U channel e U channel con copertura.
L'alimentatore ha una potenza di uscita massima nominale di 100W.
Con il raffreddamento a conduzione nei modelli baseplate e U channel questo valore può essere raggiunto con temperatura ambiente fino a 70°C, mentre con raffreddamento ad aria forzata di 1 m/s è possibile con temperatura ambiente fino a 85°C.
Soddisfa i livelli di condotte e radiate EMI classe B ed è conforme ai requisiti di immunità della norma EN60601-1-2:2015 edizione 4.
Il CUS100ME è adatto per installazioni di Classe I e Classe II, è disponibile con uscite da 12V a 48V ed è ideale per applicazioni medicali e per applicazioni che richiedono un funzionamento silenzioso senza rumore della ventola.
Ha efficienza fino al 94% ed il consumo senza carico è inferiore a 0,5W.
Caratteristiche
- 100W Convection Rating
- 75W With 1m/s Airflow at 85°C Ambient
- ITE & Medical Certifications (2 x MOPP)
- Suitable for Class I and Class II installations
- Class B Conducted and Radiated EMI
Related Information
- CUS350M
Single Output Medical & ITE Power Supplies
View URL
- CUS200M
Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
View URL
- CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
View URL
- CUS30M & CUS60M
Single Output 30 - 60W Medical & ITE Power Supplies
View URL
- Foto del prodotto
Scarica JPG
- CUS100ME Product Preview I_E
Scarica PDF
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Alimentatori medicali e industriali 100W Classe I e Classe II 2"x 4" in grado di erogare 75W a temperatura ambiente di 85°C
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/715601941_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/775525877_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/771176840_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/771176026_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/771175449_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/771176455_640.jpg
Il CUS100ME è un alimentatore AC/DC a singola uscita formato 2"x 4" con approvazioni medicali IEC60601-1 3rd edition e IEC60950-1. E’ disponibile in quattro configurazioni meccaniche: pcb aperto, pcb con baseplate, U channel e U channel con copertura.
L'alimentatore ha una potenza di uscita massima nominale di 100W.
Con il raffreddamento a conduzione nei modelli baseplate e U channel questo valore può essere raggiunto con temperatura ambiente fino a 70°C, mentre con raffreddamento ad aria forzata di 1 m/s è possibile con temperatura ambiente fino a 85°C.
Soddisfa i livelli di condotte e radiate EMI classe B ed è conforme ai requisiti di immunità della norma EN60601-1-2:2015 edizione 4.
Il CUS100ME è adatto per installazioni di Classe I e Classe II, è disponibile con uscite da 12V a 48V ed è ideale per applicazioni medicali e per applicazioni che richiedono un funzionamento silenzioso senza rumore della ventola.
Ha efficienza fino al 94% ed il consumo senza carico è inferiore a 0,5W.